Materiał
Szyny ze stali.
Koszyki łożyskowe ze stali.
Stalowe kulki.
Koszyki łożyskowe ze stali.
Stalowe kulki.
Wersja
Szyny ocynkowane.
Koszyki łożyskowe ocynkowane.
Kulki hartowane.
Koszyki łożyskowe ocynkowane.
Kulki hartowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Szyny ze stali.
Koszyki łożyskowe ze stali.
Stalowe kulki.
Koszyki łożyskowe ze stali.
Stalowe kulki.
Wersja
Szyny ocynkowane.
Koszyki łożyskowe ocynkowane.
Kulki hartowane.
Koszyki łożyskowe ocynkowane.
Kulki hartowane.
Wskazówka do zamówienia
Sprzedaż parami.
Wskazówka
W przypadku prowadnic teleskopowych rozsuwanych na ponad 100% długości skoku przekracza długość wbudowania.
Nośność dynamiczna prowadnic teleskopowych informuje o maksymalnej obciążalności pary prowadnic zamontowanych pionowo w przypadku pełnego rozsunięcia. Podane nośności zostały ustalone w przypadku odstępu szyny 450 mm i dotyczą wartości maksymalnej przy 10 000 cykli.
W przypadku montażu poziomego nośność jest mniejsza o 75%.
Wysokość łba śrub mocujących nie powinna przekraczać wysokości 2,5 mm, bowiem wówczas występuje ryzyko kolizji z innymi częściami szyny.
Nośność dynamiczna prowadnic teleskopowych informuje o maksymalnej obciążalności pary prowadnic zamontowanych pionowo w przypadku pełnego rozsunięcia. Podane nośności zostały ustalone w przypadku odstępu szyny 450 mm i dotyczą wartości maksymalnej przy 10 000 cykli.
W przypadku montażu poziomego nośność jest mniejsza o 75%.
Wysokość łba śrub mocujących nie powinna przekraczać wysokości 2,5 mm, bowiem wówczas występuje ryzyko kolizji z innymi częściami szyny.
Zakres temperatury
-20 °C - +70 °C.
Zalety
Nadaje się do montażu płaskiego
Łatwe przemieszczanie
Dobra stateczność boczna dzięki precyzyjnemu prowadzeniu
Łatwe przemieszczanie
Dobra stateczność boczna dzięki precyzyjnemu prowadzeniu
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.