Materiał
Szyny ze stali.
Koszyki łożyskowe ze stali.
Stalowe kulki.
Koszyki łożyskowe ze stali.
Stalowe kulki.
Wersja
Szyny ocynkowane.
Koszyki łożyskowe ocynkowane.
Kulki hartowane.
Koszyki łożyskowe ocynkowane.
Kulki hartowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Szyny ze stali.
Koszyki łożyskowe ze stali.
Stalowe kulki.
Koszyki łożyskowe ze stali.
Stalowe kulki.
Wersja
Szyny ocynkowane.
Koszyki łożyskowe ocynkowane.
Kulki hartowane.
Koszyki łożyskowe ocynkowane.
Kulki hartowane.
Wskazówka do zamówienia
Sprzedaż parami.
Wskazówka
W przypadku prowadnic teleskopowych rozkładanych na pełną długość skok jest w przybliżeniu równy długości wbudowania, co zapewnia większą wygodę i dostęp. Amortyzator zamykania kontroluje prowadnice teleskopowe podczas zamykania i sprawia, że samoczynnie zsuwają się do położenia krańcowego. Nośność dynamiczna prowadnic teleskopowych informuje o maksymalnej obciążalności pary prowadnic zamontowanych pionowo w przypadku pełnego rozsunięcia. Podane nośności zostały ustalone w przypadku odstępu szyny 450 mm i dotyczą wartości maksymalnej przy 80 000 cykli.
Nie nadaje się do montażu poziomego.
Nie nadaje się do montażu poziomego.
Zakres temperatury
+10°C do +40°C.
Zalety
Delikatne zamykanie
Łatwe przemieszczanie
Dobra stateczność boczna dzięki precyzyjnemu prowadzeniu
Łatwe przemieszczanie
Dobra stateczność boczna dzięki precyzyjnemu prowadzeniu
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.