Materiał
Obudowa stalowa. Od wielkości 40 aluminium.
Dźwignia zaciskowa z tworzywa sztucznego, wałek z gwintem klasa wytrzymałości 12.9.
Dźwignia zaciskowa z tworzywa sztucznego, wałek z gwintem klasa wytrzymałości 12.9.
Wersja
Obudowa niklowana. Od wielkości 40 anodowana.
Rękojeść nastawna, wrzeciono gwintowane oksydowane.
Rękojeść nastawna, wrzeciono gwintowane oksydowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Obudowa stalowa. Od wielkości 40 aluminium.
Dźwignia zaciskowa z tworzywa sztucznego, wałek z gwintem klasa wytrzymałości 12.9.
Dźwignia zaciskowa z tworzywa sztucznego, wałek z gwintem klasa wytrzymałości 12.9.
Wersja
Obudowa niklowana. Od wielkości 40 anodowana.
Rękojeść nastawna, wrzeciono gwintowane oksydowane.
Rękojeść nastawna, wrzeciono gwintowane oksydowane.
Wskazówka
Obsługiwane manualnie elementy zaciskowe do mocowania statycznego. Zaciskanie ręczne za pomocą dowolnie regulowanej dźwigni zaciskowej. Szczęki zaciskowe w łożysku pływającym gwarantują symetryczny rozdział siły na wale. Do 50 000 statycznych cykli zaciskania (wartość B10d).
Tolerancja wału powinna wynosić ±0,01 mm, a twardość min. 54 HRC.
Tolerancja wału powinna wynosić ±0,01 mm, a twardość min. 54 HRC.
Zakres temperatury
-10°C do +70°C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.