Materiał
EN-GJL-250.
Wersja
niepowlekany, szlifowany.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
EN-GJL-250.
Wersja
niepowlekany, szlifowany.
Wskazówka
Precyzyjne prowadnice ślizgowe są stosowane m.in. do budowy maszyn, urządzeń i przyrządów pomiarowych, a także w przemyśle optycznym i mechanice precyzyjnej. Zamiast środkowej śruby „M1” można użyć dźwigni zaciskowej 06460.
Podane obciążenia dopuszczalne (F) zakładają obciążenia dynamiczne i 1 milion skoków.
W przypadku obciążenia statycznego dopuszczalna jest podana w tabeli 10-krotna wartość „F”.
Wartości momentu obrotowego obowiązują tylko dla środkowego ustawienia sań.
Na górnej stronie sań na otworach D2 i D3 znajduje się dodatkowy otwór centrujący. W połączeniu z oferowanymi przez nas pierścieniami centrującymi 20240 można dokładnie zamontować na saniach inne elementy złączne.
TI E = Liczba otworów mocujących E/M w części wewnętrznej.
TA E = Liczba otworów mocujących E/M w części zewnętrznej.TI E1 = Liczba otworów mocujących E1/D1 w części wewnętrznej.
TA E1 = Liczba otworów mocujących E1/D1 w części zewnętrznej.
Podane obciążenia dopuszczalne (F) zakładają obciążenia dynamiczne i 1 milion skoków.
W przypadku obciążenia statycznego dopuszczalna jest podana w tabeli 10-krotna wartość „F”.
Wartości momentu obrotowego obowiązują tylko dla środkowego ustawienia sań.
Na górnej stronie sań na otworach D2 i D3 znajduje się dodatkowy otwór centrujący. W połączeniu z oferowanymi przez nas pierścieniami centrującymi 20240 można dokładnie zamontować na saniach inne elementy złączne.
TI E = Liczba otworów mocujących E/M w części wewnętrznej.
TA E = Liczba otworów mocujących E/M w części zewnętrznej.TI E1 = Liczba otworów mocujących E1/D1 w części wewnętrznej.
TA E1 = Liczba otworów mocujących E1/D1 w części zewnętrznej.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.