Materiał
EN-GJL-250.
Wersja
niepowlekany, szlifowany.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
EN-GJL-250.
Wersja
niepowlekany, szlifowany.
Wskazówka
Ułożyskowane rolkowo precyzyjne prowadnice ślizgowe są stosowane w budowie maszyn i przyrządów, w technice pomiarowej, instrumentach optycznych i mechanice precyzyjnej.
Podane obciążenia dopuszczalne (F) zakładają 1 milion skoków.
Wartości momentu obrotowego obowiązują tylko dla środkowego ustawienia sań.
Na zapytanie dostępne są również sanie krzyżowe.
Na górnej stronie sań na otworach D2 i D3 znajduje się dodatkowy otwór centrujący. W połączeniu z oferowanymi przez nas pierścieniami centrującymi 20240 można dokładnie zamontować na saniach inne elementy złączne.
F = udźwig w przypadku obciążenia dynamicznego lub statycznego.
TI E/E1 = Liczba otworów mocujących E/E1/M w części wewnętrznej.
TA E/E1= Liczba otworów mocujących E/E1/M w części zewnętrznej.TI E2 = liczba otworów mocujących E2/D1 w części wewnętrznej.
TA E2 = Liczba otworów mocujących E2/D1 w części zewnętrznej.
Podane obciążenia dopuszczalne (F) zakładają 1 milion skoków.
Wartości momentu obrotowego obowiązują tylko dla środkowego ustawienia sań.
Na zapytanie dostępne są również sanie krzyżowe.
Na górnej stronie sań na otworach D2 i D3 znajduje się dodatkowy otwór centrujący. W połączeniu z oferowanymi przez nas pierścieniami centrującymi 20240 można dokładnie zamontować na saniach inne elementy złączne.
F = udźwig w przypadku obciążenia dynamicznego lub statycznego.
TI E/E1 = Liczba otworów mocujących E/E1/M w części wewnętrznej.
TA E/E1= Liczba otworów mocujących E/E1/M w części zewnętrznej.TI E2 = liczba otworów mocujących E2/D1 w części wewnętrznej.
TA E2 = Liczba otworów mocujących E2/D1 w części zewnętrznej.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.