Materiał
Obudowa zewnętrzna z aluminium. Support i ułożyskowanie ze stali.
Wersja
Obudowa zewnętrzna anodyzowana w kolorze czarnym. Support i ułożyskowanie szlifowane. Wewnętrzna część hartowana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Obudowa zewnętrzna z aluminium. Support i ułożyskowanie ze stali.
Wersja
Obudowa zewnętrzna anodyzowana w kolorze czarnym. Support i ułożyskowanie szlifowane. Wewnętrzna część hartowana.
Wskazówka
Prowadnice szynowe na łożysku rolkowym cechują się swobodą ruchu, a ich nastawianie jest możliwe za pomocą śruby „N” pod naprężeniem pierwotnym.
Otwory mocujące „K” mogą być wykorzystywane zarówno jako otwory gwintowane, jak i przelotowe.
Podane obciążenia dopuszczalne (F) zakładają 1 milion skoków.
Wartości momentu obrotowego obowiązują tylko dla środkowego ustawienia supportu.
F = udźwig w przypadku obciążenia dynamicznego lub statycznego.
TI = liczba otworów mocujących E3/K w części wewnętrznej.
TA = liczba otworów mocujących E1/M w części zewnętrznej.
GI = Liczba rzędów otworów w części wewnętrznej.
K = Gwint M4 z zagłębieniem na M3 wg DIN 974-1
Otwory mocujące „K” mogą być wykorzystywane zarówno jako otwory gwintowane, jak i przelotowe.
Podane obciążenia dopuszczalne (F) zakładają 1 milion skoków.
Wartości momentu obrotowego obowiązują tylko dla środkowego ustawienia supportu.
F = udźwig w przypadku obciążenia dynamicznego lub statycznego.
TI = liczba otworów mocujących E3/K w części wewnętrznej.
TA = liczba otworów mocujących E1/M w części zewnętrznej.
GI = Liczba rzędów otworów w części wewnętrznej.
K = Gwint M4 z zagłębieniem na M3 wg DIN 974-1
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.