Materiał
Korpus ze stali nierdzewnej 1.4034.
Kulki ze stali nierdzewnej 1.4034.
Odchylacze z tworzywa sztucznego.
Wersja
Z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Korpus ze stali nierdzewnej 1.4034.
Kulki ze stali nierdzewnej 1.4034.
Odchylacze z tworzywa sztucznego.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Standardowe miniaturowe wózki prowadzące z obwodowym prowadzeniem kulek wg dokładności N bez naprężenia pierwotnego (Z0). Z obustronnym uszczelnieniem zamykającym.
System obiegu kulek z 4 punktami styku o takim samym kącie obciążenia i 2 obiegami kulek na wózek jezdny. Dzięki temu obciążenia z wszystkich kierunków przyjmowane są równomiernie.
Maks. przyspieszenie: 80 m/s².
Maks. prędkość przesuwu: 3 m/s.
Temperatura użytkowania: -20°C do +80°C.
System obiegu kulek z 4 punktami styku o takim samym kącie obciążenia i 2 obiegami kulek na wózek jezdny. Dzięki temu obciążenia z wszystkich kierunków przyjmowane są równomiernie.
Maks. przyspieszenie: 80 m/s².
Maks. prędkość przesuwu: 3 m/s.
Temperatura użytkowania: -20°C do +80°C.
Uwaga
Należy zawsze korzystać z załączonych szyn montażowych, ponieważ w innym przypadku nie jest zapewniona stabilność kulek w wózku jezdnym.
Wskazówka dotycząca planu
1) Szlifowana krawędź oporowa
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.