Materiał
Korpus podstawowy wózka wykonany z niewymagającego konserwacji materiału do łożysk ślizgowych iglidur® J.
Szyny z aluminium anodowego.
Wersja
Szyna prowadząca anodyzowana, w kolorze naturalnym
Gwint mocujący wózka prowadzącego, mosiężny.
Gwint mocujący wózka prowadzącego, mosiężny.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Korpus podstawowy wózka wykonany z niewymagającego konserwacji materiału do łożysk ślizgowych iglidur® J.
Szyny z aluminium anodowego.
Wersja
Szyna prowadząca anodyzowana, w kolorze naturalnym
Gwint mocujący wózka prowadzącego, mosiężny.
Gwint mocujący wózka prowadzącego, mosiężny.
Wskazówka
Miniaturowe prowadnice liniowe nie wymagają konserwacji i cechują się dużą odpornością na korozję.
Dzięki niewielkiej masie możliwe są bardzo duże prędkości i przyspieszenia. Temperatura zastosowania: maks. 80°C.
Miniaturowe prowadnice liniowe nie są wrażliwe na pył i nadają się zwłaszcza do pracy bez smarowania.
** Podać długość L2 = 20 mm oraz
* długość L = 500 mm.
Długości L2 i L mogą być podawane wyłącznie w pełnych milimetrach.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.