- Obustronna podwójna uszczelka wargowa
- Podwójna nośność
- Nośność dynamiczna do 8300 N
- Ośmiokrotnie wydłużona żywotność
- Optymalizacja rozkładu obciążeń
Opis
Materiał
Obudowa z tworzywa sztucznego.
Płytki dociskowe ze stali łożyskowej.
Stalowe kulki.
Płytki dociskowe ze stali łożyskowej.
Stalowe kulki.
Wskazówka
Liniowe łożyska kulkowe odpowiadają serii 3 wg ISO 10285. Z obustronną podwójną uszczelką wargową. Łożyska te w porównaniu do standardowych liniowych łożysk kulkowych wyróżniają się dwukrotnie większą nośnością oraz ośmiokrotnie dłuższą żywotnością. Wyrównanie przesunięcia kątowego kompensuje błędy prostoliniowości otworów obudowy oraz wygięcia wału, umożliwia optymalne rozłożenie ciężaru i równomierne obciążenie wszystkich kulek na całej długości łożyska. Liniowe łożyska kulkowe są zabezpieczone pierścieniami osadczymi wg DIN 471/472.
Zalecane tolerancje:
Wał: h6
Obudowa: H7
Liniowe łożyska kulkowe z uszczelką dwustronną przed zamontowaniem należy nasmarować.
Podane nośności obowiązują w przypadku zastosowania hartowanych i szlifowanych wałów.
Zalecane tolerancje:
Wał: h6
Obudowa: H7
Liniowe łożyska kulkowe z uszczelką dwustronną przed zamontowaniem należy nasmarować.
Podane nośności obowiązują w przypadku zastosowania hartowanych i szlifowanych wałów.
Zakres temperatury
-20°C do +80°C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.