- Obszary zastosowania: maszyny, stoły robocze, ławy warsztatowe
Opis
Materiał
Stal nierdzewna 1.4310.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Taśmy ze skalą ze stali nierdzewnej w wersji sztywnej, samoprzylepne. Przekrój 15 x 1 mm
Matowana powierzchnia i skala w kolorze czarnym, o dużym kontraście. Skala jest wycinana laserowo.
Matowana powierzchnia i skala w kolorze czarnym, o dużym kontraście. Skala jest wycinana laserowo.
Na zapytanie
– punkt zerowy po prawej/na dole lub pośrodku
– skala na górze/po prawej lub po obu stronach
– inne długości
– skala na górze/po prawej lub po obu stronach
– inne długości
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.