- Obszary zastosowania: budowa maszyn, budowa przyrządów, aparatura pomiarowa, budowa pojazdów
- Zakres temperatury: od -35°C do +55°C
- Różne czopy gwintowane do wyboru
Opis
Materiał
Oprawa mosiężna.
Korpus libelli okrągłej z poliamidu.
Korpus libelli okrągłej z poliamidu.
Wersja
niklowany i polerowany na wysoki połysk.
Wskazówka
Libelle są stosowane jako przyrządy pomiarowe lub wykorzystywane do kontroli wypoziomowania, np. w poziomnicach, pochyłomierzach, przyrządach pomiarowych oraz w budowie maszyn.
Libelle okrągłe są wyregulowane względem powierzchni styku, formę B można zamocować przy użyciu trzpienia gwintowanego.
- Czułość w minutach kątowych na 2 mm przesunięcia pęcherza
- Libella okrągła jest wyregulowana względem powierzchni styku oprawy libelli
- Do wyboru są różne trzpienie gwintowane
- Wypełnienie przezroczyste
- Czarny, kontrastujący pierścień
- Białe dno libelli
Libelle okrągłe są wyregulowane względem powierzchni styku, formę B można zamocować przy użyciu trzpienia gwintowanego.
- Czułość w minutach kątowych na 2 mm przesunięcia pęcherza
- Libella okrągła jest wyregulowana względem powierzchni styku oprawy libelli
- Do wyboru są różne trzpienie gwintowane
- Wypełnienie przezroczyste
- Czarny, kontrastujący pierścień
- Białe dno libelli
Zakres temperatury
-35 °C do +55 °C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.