Materiał
Sworzeń prowadzący ze stali do nawęglania 1.7139.
Wersja
utwardzony dyfuzyjnie.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Sworzeń prowadzący ze stali do nawęglania 1.7139.
Wersja
utwardzony dyfuzyjnie.
Wskazówka
Sworznie prowadzące ze stali są idealnym rozwiązaniem do precyzyjnych zadań prowadzenia w wymagających procesach produkcyjnych. Sworznie prowadzące zapewniają najwyższą stabilność, trwałość i precyzję w wielu zastosowaniach.
Sworznie prowadzące zapewniają solidną konstrukcję, która nawet przy intensywnym obciążeniu zapewnia niezawodne prowadzenie. Służą one do dokładnego i bezpiecznego pozycjonowania narzędzi oraz forma, aby uzyskać bardzo precyzyjne wyniki obróbki.
Sworznie prowadzące są zaprojektowane w taki sposób, że umożliwiają płynny ruch i wyrównanie, co zwiększa wydajność i jakość procesów produkcji. Ich precyzyjna obróbka zapewnia niezmienną wydajność przez cały okres użytkowania.
Zasada3+1 zapewnia prawidłowy montaż obydwu połówek formy. Montowane są 3 elementy prowadzące o większej średnicy i 1 element prowadzących o mniejszej średnicy.
Sworznie prowadzące zapewniają solidną konstrukcję, która nawet przy intensywnym obciążeniu zapewnia niezawodne prowadzenie. Służą one do dokładnego i bezpiecznego pozycjonowania narzędzi oraz forma, aby uzyskać bardzo precyzyjne wyniki obróbki.
Sworznie prowadzące są zaprojektowane w taki sposób, że umożliwiają płynny ruch i wyrównanie, co zwiększa wydajność i jakość procesów produkcji. Ich precyzyjna obróbka zapewnia niezmienną wydajność przez cały okres użytkowania.
Zasada3+1 zapewnia prawidłowy montaż obydwu połówek formy. Montowane są 3 elementy prowadzące o większej średnicy i 1 element prowadzących o mniejszej średnicy.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.