- Kółka z gumy miękkiej
- Spokojna jazda
- Duża elastyczność
- Niewielki opór tarcia tocznego
Opis
Materiał
Obudowa z blachy stalowej.
Kółka z odpornego na pęknięcia poliamidu wysokiej jakości (koło o Ø 100 i 125 mm) albo z aluminiowego odlewu ciśnieniowego (koło o Ø od 150 mm).
Kółka z odpornego na pęknięcia poliamidu wysokiej jakości (koło o Ø 100 i 125 mm) albo z aluminiowego odlewu ciśnieniowego (koło o Ø od 150 mm).
Wersja
Obudowa prasowana. Obudowa zwrotna z podwójnym łożyskowaniem kulkowym na wieńcu obrotnicy. Kółka z łożyskiem kulkowym
Wskazówka
Oś koła przykręcana. Kółka kierujące i podpierające z płytką do przykręcania.
Zastosowanie
Maksymalny komfort jazdy, doskonała amortyzacja przewożonego ładunku. Nowa seria wykonana z gumy miękkiej gwarantuje zauważalną redukcję hałasu we wszystkich rodzajach zastosowań.
Zakres temperatury
-25°C do +80°C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.