Materiał
Obudowa z tworzywa sztucznego, termoplast.
Wersja
Sposób działania: RFID.
Rodzaj napięcia: DC (napięcie stałe).
Rodzaj montażu: nie na równi z powierzchnią.
Stopień ochrony: IP 67.
Rodzaj napięcia: DC (napięcie stałe).
Rodzaj montażu: nie na równi z powierzchnią.
Stopień ochrony: IP 67.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Obudowa z tworzywa sztucznego, termoplast.
Wersja
Sposób działania: RFID.
Rodzaj napięcia: DC (napięcie stałe).
Rodzaj montażu: nie na równi z powierzchnią.
Stopień ochrony: IP 67.
Rodzaj napięcia: DC (napięcie stałe).
Rodzaj montażu: nie na równi z powierzchnią.
Stopień ochrony: IP 67.
Wskazówka do zamówienia
Odpowiednio do danego wyłącznika bezpieczeństwa wymagany jest odpowiedni aktywator. Aktywator należy zamawiać osobno.
Wskazówka
Wyłączniki bezpieczeństwa z technologią RFID do zastosowania na drzwiach ochronnych, pokrywach ochronnych i klapach. Otwarcie urządzenia zabezpieczającego prowadzi automatycznie do wyłączenia urządzenia z przyczyn bezpieczeństwa.
Wyłączniki bezpieczeństwa pracują bezdotykowo za pomocą RFID. Elektronika znajduje się w całkowicie zaplombowanej obudowie. Można łączyć szeregowo do 31 czujników. Dzięki temu nadaje się również do instalacji, w których należy monitorować wiele drzwi ochronnych.
Stan przełączania pokazują trzy lampki LED.
Żółta: tryb pracy.
Zielona: napięcie zasilające.
Czerwona: błąd.
Certyfikaty:
TUV, cULus, EAC, FCC, IC.
Spełniane normy:
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, EN62061, IEC 61508.
Wyłączniki bezpieczeństwa pracują bezdotykowo za pomocą RFID. Elektronika znajduje się w całkowicie zaplombowanej obudowie. Można łączyć szeregowo do 31 czujników. Dzięki temu nadaje się również do instalacji, w których należy monitorować wiele drzwi ochronnych.
Stan przełączania pokazują trzy lampki LED.
Żółta: tryb pracy.
Zielona: napięcie zasilające.
Czerwona: błąd.
Certyfikaty:
TUV, cULus, EAC, FCC, IC.
Spełniane normy:
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, EN62061, IEC 61508.
Wskazówki obsługowe
83456-11182: kodowanie uniwersalne. Każdy odpowiedni aktywator jest wykrywany przez wyłącznik bezpieczeństwa. Stopień kodowania niski zgodnie z ISO 14119.
83456-21182: Kodowanie indywidualne, możliwe wielokrotne przyuczanie. Aby przełącznik został rozpoznany przez wyłącznik bezpieczeństwa, musi zostać przypisany do wyłącznika bezpieczeństwa poprzez przyuczanie przy uruchomieniu. Przez to przyporządkowanie osiąga się szczególnie wysokie zabezpieczenie przed manipulacją. Stopień kodowania wysoki zgodnie z ISO 14119. Wyłącznik bezpieczeństwa rozpoznaje tylko przyuczone aktywatory. Gdy zostanie przyuczony nowy przełącznik, kod poprzedniego przełącznika zostanie zablokowany.
83456-21182: Kodowanie indywidualne, możliwe wielokrotne przyuczanie. Aby przełącznik został rozpoznany przez wyłącznik bezpieczeństwa, musi zostać przypisany do wyłącznika bezpieczeństwa poprzez przyuczanie przy uruchomieniu. Przez to przyporządkowanie osiąga się szczególnie wysokie zabezpieczenie przed manipulacją. Stopień kodowania wysoki zgodnie z ISO 14119. Wyłącznik bezpieczeństwa rozpoznaje tylko przyuczone aktywatory. Gdy zostanie przyuczony nowy przełącznik, kod poprzedniego przełącznika zostanie zablokowany.
Zakres temperatury
-25°C do +65°C.
Bezpieczeństwo
Performance Level, do: e
Kategoria zgodnie z EN 13849: 4
Wartość PFH: 6,80 x 10-10/h
Safety Integrity Level (SIL), odpowiedni do: 3
Kategoria zgodnie z EN 13849: 4
Wartość PFH: 6,80 x 10-10/h
Safety Integrity Level (SIL), odpowiedni do: 3
Accessory
Aktywator do wyłącznika bezpieczeństwa kodowanie RFID 83456-10.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.