Wersja
A składa się z:
– 08550 uchwyt wiertarski DIN 6348
– 08710 pryzma z ogranicznikiem
– 08640 przymiar otworu wierconego z 16 kompatybilnymi średnicami tulei wiertarskich, patrz tabela. Wymiary pośrednie można po części uzyskać za pomocą tulei wiertarskich wtykowych DIN 173.
B składa się z:
– 08550 uchwyt wiertarski DIN 6348
– 08710 pryzma z ogranicznikiem
– 08650 płyta nośna do tulei wiertarskich z 4 wspornikami tulei wiertarskich, rozmiary 5-8, Ø 8, Ø 10, Ø 12 i Ø 15. Wymiary pośrednie można uzyskać za pomocą tulei wiertarskich wtykowych DIN 173. Wsporniki tulei wiertarskich dla tulei w rozmiarach 1-4 (do wyboru) patrz tabela. Wszystkie wsporniki tulei wiertarskich mogą być używane do płyt nośnych o rozmiarach 0 i 2.
– 08550 uchwyt wiertarski DIN 6348
– 08710 pryzma z ogranicznikiem
– 08640 przymiar otworu wierconego z 16 kompatybilnymi średnicami tulei wiertarskich, patrz tabela. Wymiary pośrednie można po części uzyskać za pomocą tulei wiertarskich wtykowych DIN 173.
B składa się z:
– 08550 uchwyt wiertarski DIN 6348
– 08710 pryzma z ogranicznikiem
– 08650 płyta nośna do tulei wiertarskich z 4 wspornikami tulei wiertarskich, rozmiary 5-8, Ø 8, Ø 10, Ø 12 i Ø 15. Wymiary pośrednie można uzyskać za pomocą tulei wiertarskich wtykowych DIN 173. Wsporniki tulei wiertarskich dla tulei w rozmiarach 1-4 (do wyboru) patrz tabela. Wszystkie wsporniki tulei wiertarskich mogą być używane do płyt nośnych o rozmiarach 0 i 2.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Wersja
A składa się z:
– 08550 uchwyt wiertarski DIN 6348
– 08710 pryzma z ogranicznikiem
– 08640 przymiar otworu wierconego z 16 kompatybilnymi średnicami tulei wiertarskich, patrz tabela. Wymiary pośrednie można po części uzyskać za pomocą tulei wiertarskich wtykowych DIN 173.
B składa się z:
– 08550 uchwyt wiertarski DIN 6348
– 08710 pryzma z ogranicznikiem
– 08650 płyta nośna do tulei wiertarskich z 4 wspornikami tulei wiertarskich, rozmiary 5-8, Ø 8, Ø 10, Ø 12 i Ø 15. Wymiary pośrednie można uzyskać za pomocą tulei wiertarskich wtykowych DIN 173. Wsporniki tulei wiertarskich dla tulei w rozmiarach 1-4 (do wyboru) patrz tabela. Wszystkie wsporniki tulei wiertarskich mogą być używane do płyt nośnych o rozmiarach 0 i 2.
– 08550 uchwyt wiertarski DIN 6348
– 08710 pryzma z ogranicznikiem
– 08640 przymiar otworu wierconego z 16 kompatybilnymi średnicami tulei wiertarskich, patrz tabela. Wymiary pośrednie można po części uzyskać za pomocą tulei wiertarskich wtykowych DIN 173.
B składa się z:
– 08550 uchwyt wiertarski DIN 6348
– 08710 pryzma z ogranicznikiem
– 08650 płyta nośna do tulei wiertarskich z 4 wspornikami tulei wiertarskich, rozmiary 5-8, Ø 8, Ø 10, Ø 12 i Ø 15. Wymiary pośrednie można uzyskać za pomocą tulei wiertarskich wtykowych DIN 173. Wsporniki tulei wiertarskich dla tulei w rozmiarach 1-4 (do wyboru) patrz tabela. Wszystkie wsporniki tulei wiertarskich mogą być używane do płyt nośnych o rozmiarach 0 i 2.
Wskazówka
Obrotowe uchwyty wiertarskie szczególnie wskazane są do wykonywania otworów poprzecznych w elementach obrotowych. Jako elementy bazowe stosowane są uchwyty wiertarskie DIN 6348 rozmiar 0 i 2.
Zamiast normalnej płyty bazowej stosowany jest wspornik pryzmatyczny z regulowanym ogranicznikiem, z podziałką w mm i noniuszem. Na kolumnach zawsze montowany jest wskaźnik otworu wierconego lub płyta nośna do tulei wiertarskich. Montaż jest bardzo prosty i nie wymaga wiedzy fachowej.
Wszystkie części można również zamawiać oddzielnie, są one odpowiednio skalibrowane. Możliwa jest dzięki temu wymiana między wersjami wykonania A i B. W przypadku użycia tulei wiertarskich w zamocowaniu można wiercić, wykonywać wgłębienia, ścierać i gwintować.
Zamiast normalnej płyty bazowej stosowany jest wspornik pryzmatyczny z regulowanym ogranicznikiem, z podziałką w mm i noniuszem. Na kolumnach zawsze montowany jest wskaźnik otworu wierconego lub płyta nośna do tulei wiertarskich. Montaż jest bardzo prosty i nie wymaga wiedzy fachowej.
Wszystkie części można również zamawiać oddzielnie, są one odpowiednio skalibrowane. Możliwa jest dzięki temu wymiana między wersjami wykonania A i B. W przypadku użycia tulei wiertarskich w zamocowaniu można wiercić, wykonywać wgłębienia, ścierać i gwintować.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.