- Nadają się jako tuleje pozycjonujące i do prowadnic
- Ułatwiają standardowy proces wiercenia
- Punkty wiercenia nie zawsze muszą być powtórnie mierzone
- Wiertło pracuje prosto i stabilnie
- Stały kąt wprowadzania wiertła zapewnia niezmiennie dobry rezultat
Opis
Materiał
Stal do zastosowań specjalnych.
Wersja
utwardzona do 740 ±80 HV 10 i szlifowana
Wskazówka
Przy średnicy D1 powyżej 15 mm stopnie wynoszą 0,5 mm.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: otwór zaokrąglony na jednym końcu
Form B: otwór zaokrąglony na obu końcach
1) Fazowanie lub podtoczenie centrujące
Form B: otwór zaokrąglony na obu końcach
1) Fazowanie lub podtoczenie centrujące
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.