- Elementy do chwytania służące do otwierania i zamykania osłon, obudów i pokryw
- Obszary użycia: budowa maszyn, instalacji i narzędzi, przemysł spożywczy, technika rehabilitacyjna i medyczna
- Rura połączeniowa i materiał montażowy ze stali nierdzewnej, 1.4301
- Wersje kolorystyczne: szlifowana i czarna z tworzywa sztucznego żłobkowanego
- Montaż: od strony tylnej
Opis
Materiał
Rura połączeniowa i materiał montażowy, stal nierdzewna 1.4301.
Wspornik uchwytu, odlew precyzyjny, 1.4581.
Wersja
Rura gładko szlifowana lub powlekana czarnym tworzywem sztucznym, rowkowanym.
Wsporniki śrutowane i polerowane elektrolitycznie na matowy połysk.
Wsporniki śrutowane i polerowane elektrolitycznie na matowy połysk.
Wskazówka
Do uchwytów rurowych forma B dołączone są śruby z łbem sześciokątnym i podkładki.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.