Materiał
Aluminiowa rura okrągła EN AW-6060.
Tuleja gwintowana ze stali.
Tuleja gwintowana ze stali.
Wersja
Kolor czarny lub rubinowy RAL 300
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Opis produktu
Uchwyt maszyny charakteryzuje się połączeniem masywnego kształtu, znacznej stabilności i bardzo dużej swobody działania. Objęty patentem system mocowania umożliwia montaż od tyłu – od strony przedniej nie są widoczne żadne śruby. Dzięki łatwej do czyszczenia i odpornej na ścieranie powierzchni uchwyt optymalnie dostosowuje się do otoczenia.
Materiał
Aluminiowa rura okrągła EN AW-6060.
Tuleja gwintowana ze stali.
Tuleja gwintowana ze stali.
Wersja
Kolor czarny lub rubinowy RAL 300
Wskazówka
Materiał mocujący nie znajduje się w zakresie dostawy. Dla uzyskania pewnego i trwałego oparcia zalecane jest użycie śrub z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym oraz zabezpieczenia gwintu.
Montaż
Mocowanie uchwytu maszyny jest możliwe z tyłu. Do tego celu przewidziano śruby DIN z łbem walcowym, gniazdem sześciokątnym i gwintem M8.
Zalety
Masywny wygląd, a przy tym niska masa.
Ponadczasowe i eleganckie wzornictwo.
Ergonomiczny kształt uchwytu.
Opatentowany system mocowania do montażu z tyłu.
Ponadczasowe i eleganckie wzornictwo.
Ergonomiczny kształt uchwytu.
Opatentowany system mocowania do montażu z tyłu.
Accessory
07160 śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym, DIN 912 / DIN EN ISO 4762, z zabezpieczeniem gwintu
07160 śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
07160 śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.