Materiał
Termoplast PPA (odporny na działanie wysokich temperatur) wzmocniony włóknem szklanym.
Tuleja ze stali nierdzewnej.
Tuleja ze stali nierdzewnej.
Wersja
czarny.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Termoplast PPA (odporny na działanie wysokich temperatur) wzmocniony włóknem szklanym.
Tuleja ze stali nierdzewnej.
Tuleja ze stali nierdzewnej.
Wersja
czarny.
Wskazówka
Ten uchwyt pałąkowy charakteryzuje się dużymi gabarytami, ponadto dobrze leży w dłoni.
Dzięki zamkniętej, gładkiej formie są proste w czyszczeniu (nadaje się np. do produkcji środków spożywczych, techniki medycznej).
Wymiar przykręcania „A” obowiązuje po zamontowaniu uchwytu. W stanie niezmontowanym może się on różnić z powodu naprężeń gnących przy deformowaniu.
Dzięki zamkniętej, gładkiej formie są proste w czyszczeniu (nadaje się np. do produkcji środków spożywczych, techniki medycznej).
Wymiar przykręcania „A” obowiązuje po zamontowaniu uchwytu. W stanie niezmontowanym może się on różnić z powodu naprężeń gnących przy deformowaniu.
Zakres temperatury
Temperatura pracy ciągłej wg IEC 216 maks. 160°C.
Krótkotrwała temperatura pracy maks. 250°C.
Rozwiązanie odpowiednie do sterylizacji parą (technika medyczna).
Krótkotrwała temperatura pracy maks. 250°C.
Rozwiązanie odpowiednie do sterylizacji parą (technika medyczna).
Montaż
Od tyłu.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.