- Służą jako elementy zaciskowe, przytrzymujące i mocujące
- Obszary użycia: budowa maszyn, narzędzi i instalacji, budowa narzędzi
- Do ręcznej regulacji w podzespołach, maszynach, agregatach
- Odporność termiczna od -50°C do 130°C
- Różne wielkości gwintu
Opis
Materiał
Uchwyt: poliamid wzmocniony granulatem szklanym.
Tulejka: mosiądz lub stal.
Tulejka: mosiądz lub stal.
Wersja
Stal ocynkowana.
Wskazówka
Odporność termiczna od -50 °C do 130 °C.
Odporność na zwykłe środki chemiczne i oleje.
Odporność na zwykłe środki chemiczne i oleje.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.