- Służą jako elementy zaciskowe, przytrzymujące i mocujące
- Obszary użycia: budowa maszyn, narzędzi i instalacji, budowa narzędzi
- Do ręcznej regulacji w podzespołach, maszynach, agregatach
- Forma B: z oznaczeniem kreskowym
Opis
Materiał
Termoplast czarnoszary.
Tuleja ze stali.
Tuleja ze stali.
Wersja
Tulejka pasywowana na niebiesko.
Wskazówka
Dostępne w wersji bez skali, z kreską podziałową lub też ze skalą o 20 działkach i 10 cyfrach.
Δ W tym miejscu wstawić wybrany kolor zaślepki. Czarnoszary kolor zaślepki nie wymaga podawania kodu.
Δ W tym miejscu wstawić wybrany kolor zaślepki. Czarnoszary kolor zaślepki nie wymaga podawania kodu.
Na zapytanie
Skalowanie specjalne.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: bez skalowania
Forma B: z oznaczeniem kreskowym
Forma C: ze skalowaniem standardowym
1) Trzpień gwintowany do mocowania
Forma B: z oznaczeniem kreskowym
Forma C: ze skalowaniem standardowym
1) Trzpień gwintowany do mocowania
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.