- Dźwignie mocujące są znane z niezawodności i wysokiej stabilności
- Ułatwia mocowanie i zaciskanie pojedynczych komponentów oraz kompletnych części maszyn
- Obszary użycia: budowa maszyn, budowa instalacji, przemysł meblowy, technika grzewcza i klimatyzacyjna
- Wersja: otwór pasowany
- Różne wielkości gwintu i długości uchwytu
Opis
Materiał
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Uchwyt kulisty – tworzywo sztuczne, czarne.
Uchwyt kulisty – tworzywo sztuczne, czarne.
Wersja
Oksydowane.
Wskazówka
Dźwignie nastawne stosuje się do prostych zadań mocowania wzgl. przełączania.
W tym celu konieczna jest dostateczna przestrzeń, aby wykonać obrót dźwignią nastawną o 360°.
W tym celu konieczna jest dostateczna przestrzeń, aby wykonać obrót dźwignią nastawną o 360°.
Na zapytanie
Inne gwinty wewnętrzne, pasowane i wykonania specjalne.
Wymiar „A” – inna długość za dopłatą.
Wymiar „A” – inna długość za dopłatą.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.