Materiał
Dźwignia z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, z pierścieniem zębatym z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Części stalowe: klasa wytrzymałości 5.8.
Przycisk – tworzywo sztuczne (POM).
Części stalowe: klasa wytrzymałości 5.8.
Przycisk – tworzywo sztuczne (POM).
Wersja
Części stalowe – oksydowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Dźwignia z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, z pierścieniem zębatym z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Części stalowe: klasa wytrzymałości 5.8.
Przycisk – tworzywo sztuczne (POM).
Części stalowe: klasa wytrzymałości 5.8.
Przycisk – tworzywo sztuczne (POM).
Wersja
Części stalowe – oksydowane.
Wskazówka
Δ W tym miejscu wstawić kod wybranego koloru rękojeści nastawnej.
Kolory standardowe to:
Dźwignia zaciskowa ciemnoszara, przycisk czerwony.
Dźwignia zaciskowa pomarańczowa, przycisk ciemnoszary.
Dźwignia zaciskowa czerwona, przycisk ciemnoszary.
Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.
Kolory standardowe to:
Dźwignia zaciskowa ciemnoszara, przycisk czerwony.
Dźwignia zaciskowa pomarańczowa, przycisk ciemnoszary.
Dźwignia zaciskowa czerwona, przycisk ciemnoszary.
Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.
Na zapytanie
Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub oraz wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Wskazówka dotycząca planu
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.