Materiał
Rękojeść – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja
Rękojeść powlekana tworzywem sztucznym lub chromowana na wysoki połysk. Części stalowe – oksydowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Rękojeści nastawne z gwintem zewnętrznym, jedwabnomatowe
od
24,90 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Rękojeści nastawne z gwintem zewnętrznym, matowe strukturalne
od
24,90 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Rękojeści nastawne z gwintem zewnętrznym, niepowlekane
od
23,86 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Rękojeści nastawne z gwintem zewnętrznym, chromowany na wysoki połysk
od
32,19 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Rękojeść – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja
Rękojeść powlekana tworzywem sztucznym lub chromowana na wysoki połysk. Części stalowe – oksydowane.
Wskazówka
Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.
Na zapytanie
Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub, kolory i wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Wskazówka dotycząca planu
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753