PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Rękojeści – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.

Części stalowe – nierdzewne, klasa wytrzymałości 1.4305.

Kołpak ochronny – stal nierdzewna 1.4305.

Wersja
Dźwignia powlekana tworzywem sztucznym.
Części stalowe niepowlekane.
Wskazówka
Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.
Na zapytanie
Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub, kolory i wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Wskazówka dotycząca planu
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili