Materiał
Rękojeści – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Kołpak ochronny – stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Dźwignia powlekana tworzywem sztucznym.
Części stalowe oksydowane.
Kołpak ze stali nierdzewnej, niepowlekany.
Części stalowe oksydowane.
Kołpak ze stali nierdzewnej, niepowlekany.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Rękojeści nastawne z kołpakiem ochronnym, gwint zewnętrzny, satynowane
od
39,23 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Rękojeści nastawne z kołpakiem ochronnym, gwint zewnętrzny, matowe strukturalne
od
39,23 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Rękojeści – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Kołpak ochronny – stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Dźwignia powlekana tworzywem sztucznym.
Części stalowe oksydowane.
Kołpak ze stali nierdzewnej, niepowlekany.
Części stalowe oksydowane.
Kołpak ze stali nierdzewnej, niepowlekany.
Wskazówka
Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.
Na zapytanie
Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub, kolory i wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Wskazówka dotycząca planu
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753