- Trzpienie ustalające umożliwiają ustalanie i blokowanie podzespołów
- Obszary użycia: budowa maszyn, budowa urządzeń, przyrządy, technologia miernicza, gospodarstwo domowe
- Wysoka stabilność
- Stal nierdzewna 1.4305, 1.4034, 1.4404
Opis
Opis produktu
Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji w wyniku działania sił poprzecznych.
Przykładem mogą być blokady długości i wysokości, jak również ustalanie pozycji w maszynach, urządzeniach, meblach i pojazdach specjalnych.
Dopiero po ręcznym odciągnięciu sworznia można przejść do innego położenia blokowania. Jeżeli trzpień ma być odciągany przez dłuższy czas i konieczne jest zapobieżenie odskoczeniu trzpienia ustalającego, należy wybrać formę C lub D.
Stosowane materiały umożliwiają różnorodne użycie, w tym zastosowanie z największymi wymaganiami dla odporności na korozję.
Przykładem mogą być blokady długości i wysokości, jak również ustalanie pozycji w maszynach, urządzeniach, meblach i pojazdach specjalnych.
Dopiero po ręcznym odciągnięciu sworznia można przejść do innego położenia blokowania. Jeżeli trzpień ma być odciągany przez dłuższy czas i konieczne jest zapobieżenie odskoczeniu trzpienia ustalającego, należy wybrać formę C lub D.
Stosowane materiały umożliwiają różnorodne użycie, w tym zastosowanie z największymi wymaganiami dla odporności na korozję.
Materiał
Wersja ze stali nierdzewnej A2:
Tuleja gwintowana i uchwyt grzybkowy 1.4305.
Trzpień ustalający hartowany 1.4034.
Trzpień ustalający nie hartowany 1.4305.
Sprężyna dociskowa 1.4310.
Wersja ze stali nierdzewnej A4:
Łuska gwintu, uchwyt grzybkowy i trzpień ustalający 1.4404.
Sprężyna dociskowa 1.4401 lub 1.4571
Tuleja gwintowana i uchwyt grzybkowy 1.4305.
Trzpień ustalający hartowany 1.4034.
Trzpień ustalający nie hartowany 1.4305.
Sprężyna dociskowa 1.4310.
Wersja ze stali nierdzewnej A4:
Łuska gwintu, uchwyt grzybkowy i trzpień ustalający 1.4404.
Sprężyna dociskowa 1.4401 lub 1.4571
Wersja
Wersja ze stali nierdzewnej A2:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Uchwyt grzybkowy niepowlekany.
Trzpień ustalający hartowany lub nie hartowany, szlifowany i niepowlekany.
Wersja ze stali nierdzewnej A4:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Uchwyt grzybkowy niepowlekany lub promieniowany.
Trzpień ustalający szlifowany, niklowany chemicznie lub niepowlekany.
tuleja gwintowana niepowlekana.
Uchwyt grzybkowy niepowlekany.
Trzpień ustalający hartowany lub nie hartowany, szlifowany i niepowlekany.
Wersja ze stali nierdzewnej A4:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Uchwyt grzybkowy niepowlekany lub promieniowany.
Trzpień ustalający szlifowany, niklowany chemicznie lub niepowlekany.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Accessory
Pierścienie dystansowe 03089
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.