- Trzpienie ustalające umożliwiają ustalanie i blokowanie podzespołów
- Obszary użycia: budowa maszyn, budowa urządzeń, przyrządy, technologia miernicza, gospodarstwo domowe
- Wysoka stabilność
- Prosta manipulacja
- Materiał: stal lub stal nierdzewna
Opis
Opis produktu
Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji w wyniku działania sił poprzecznych.
Przykładem mogą być blokady długości i wysokości, jak również ustalanie pozycji w maszynach, urządzeniach, meblach i pojazdach specjalnych.
Dopiero po ręcznym odciągnięciu sworznia można przejść do innego położenia blokowania. Jeżeli trzpień ma być odciągany przez dłuższy czas i konieczne jest zapobieżenie odskoczeniu trzpienia ustalającego, należy wybrać formę C lub D.
Stosowane materiały umożliwiają różnorodne użycie, w tym zastosowanie z największymi wymaganiami dla odporności na korozję.
Przykładem mogą być blokady długości i wysokości, jak również ustalanie pozycji w maszynach, urządzeniach, meblach i pojazdach specjalnych.
Dopiero po ręcznym odciągnięciu sworznia można przejść do innego położenia blokowania. Jeżeli trzpień ma być odciągany przez dłuższy czas i konieczne jest zapobieżenie odskoczeniu trzpienia ustalającego, należy wybrać formę C lub D.
Stosowane materiały umożliwiają różnorodne użycie, w tym zastosowanie z największymi wymaganiami dla odporności na korozję.
Materiał
Wersja stalowa:
Tuleja gwintowana i kołek ustalający ze stali automatowej.
Sprężyna dociskowa 1.4310.
Wersja ze stali nierdzewnej A2:
Tuleja gwintowana 1.4305.
Kołek ustalający hartowany 1.4034.
Kołek ustalający nie hartowany 1.4305.
Sprężyna dociskowa 1.4310.
Wersja ze stali nierdzewnej A4:
Tuleja gwintowana i kołek ustalający 1.4404.
Sprężyna dociskowa 1.4401 lub 1.4571.
Uchwyt grzybkowy z termoplastu czarno-szary lub czerwony komunikacyjny RAL3020.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Accessory
Pierścienie dystansowe 03089
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.