- Trzpienie ustalające umożliwiają ustalanie i blokowanie podzespołów
- Obszary użycia: budowa maszyn, budowa urządzeń, przyrządy, technologia miernicza, gospodarstwo domowe
- Wysoka stabilność
- Dzięki zabezpieczeniu gwintu głębokość montażu można było nastawić bez dodatkowego ogranicznika
- Materiał: stal lub stal nierdzewna
Opis
Materiał
Wykonanie stalowe:
Trzpień ustalający hartowany:
Tuleja gwintowana i trzpień ustalający – stal automatowa.
Wykonanie ze stali nierdzewnej:
Trzpień ustalający hartowany:
Tuleja gwintowana – stal 1.4305
Trzpień ustalający – stal 1.4034
Uchwyt grzybkowy – termoplast, ciemnoszary.
Zabezpieczenie gwintu – poliamid niebieski.
Trzpień ustalający hartowany:
Tuleja gwintowana i trzpień ustalający – stal automatowa.
Wykonanie ze stali nierdzewnej:
Trzpień ustalający hartowany:
Tuleja gwintowana – stal 1.4305
Trzpień ustalający – stal 1.4034
Uchwyt grzybkowy – termoplast, ciemnoszary.
Zabezpieczenie gwintu – poliamid niebieski.
Wersja
Wersja stalowa:
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Wersja nierdzewna:
Trzpień ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Wersja nierdzewna:
Trzpień ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.
Wskazówka
Trzpienie ustalające znajdują zastosowanie tam, gdzie trzeba zapobiec przesuwaniu się części z powodu działania sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po odciągnięciu trzpienia. Jeśli trzpień ma przez dłuższy czas pozostawać w pozycji „odwiedziony”, to zastosowanie formy CP uniemożliwi odskoczenie trzpienia.
Zabezpieczenie gwintu pozwala dokładnie określić głębokość montażu na danym elemencie.
Zabezpieczenie gwintu to powłoka z poliamidu, nanoszona punktowo.
Zabezpieczenie gwintu pozwala dokładnie określić głębokość montażu na danym elemencie.
Zabezpieczenie gwintu to powłoka z poliamidu, nanoszona punktowo.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.