Materiał
Wersja stalowa:
Trzpień ustalający niehartowany.
Tulejka gwintowana stal.
Trzpień ustalający 1.4305.
Wersja nierdzewna:
Trzpień ustalający niehartowany.
Tuleja gwintowana 1.4305.
Trzpień ustalający 1.4305.
Uchwyt grzybkowy termoplast ciemnoszary.
Trzpień ustalający niehartowany.
Tulejka gwintowana stal.
Trzpień ustalający 1.4305.
Wersja nierdzewna:
Trzpień ustalający niehartowany.
Tuleja gwintowana 1.4305.
Trzpień ustalający 1.4305.
Uchwyt grzybkowy termoplast ciemnoszary.
Wersja
Wersja stalowa: trzpień ustalający niehartowany.Tulejka gwintowana pasywowana na niebiesko.
Trzpień ustalający niepowlekany.
Wersja nierdzewna:
trzpień ustalający niehartowany.
Części stalowe niepowlekane.
Trzpień ustalający niepowlekany.
Wersja nierdzewna:
trzpień ustalający niehartowany.
Części stalowe niepowlekane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Trzpienie ustalające ECO ze stali lub stali nierdzewnej, wersja krótka z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
od
18,73 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Trzpienie ustalające ECO ze stali lub stali nierdzewnej, wersja krótka z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i przeciwnakrętką
od
19,00 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Trzpienie ustalające ECO ze stali lub stali nierdzewnej, wersja krótka z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i rowkiem zatrzaskowym
od
19,15 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Trzpienie ustalające ECO ze stali lub stali nierdzewnej, wersja krótka z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, rowkiem zatrzaskowym i przeciwnakrętką
od
19,83 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Wersja stalowa:
Trzpień ustalający niehartowany.
Tulejka gwintowana stal.
Trzpień ustalający 1.4305.
Wersja nierdzewna:
Trzpień ustalający niehartowany.
Tuleja gwintowana 1.4305.
Trzpień ustalający 1.4305.
Uchwyt grzybkowy termoplast ciemnoszary.
Trzpień ustalający niehartowany.
Tulejka gwintowana stal.
Trzpień ustalający 1.4305.
Wersja nierdzewna:
Trzpień ustalający niehartowany.
Tuleja gwintowana 1.4305.
Trzpień ustalający 1.4305.
Uchwyt grzybkowy termoplast ciemnoszary.
Wersja
Wersja stalowa: trzpień ustalający niehartowany.Tulejka gwintowana pasywowana na niebiesko.
Trzpień ustalający niepowlekany.
Wersja nierdzewna:
trzpień ustalający niehartowany.
Części stalowe niepowlekane.
Trzpień ustalający niepowlekany.
Wersja nierdzewna:
trzpień ustalający niehartowany.
Części stalowe niepowlekane.
Wskazówka
Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po ręcznym odciągnięciu trzpienia. Trzpienie ustalające ze standardowym gwintem i nieszlifowanymi i niehartowanymi kołkami ustalającymi są tańszą alternatywą do istniejących trzpieni ustalających. Dla wielu zastosowań ta precyzja jest jednak wystarczająca. Mniejsza tolerancja produkcyjna sprawia, że produkty dodatkowo są bardziej niewrażliwe na błędy położenia jednoliniowego, które mogą wystąpić podczas wyrównywania trzpieni ustalających względem otworu w odpowiedniku
Podczas montażu należy uwzględnić podany maksymalny moment obrotowy dokręcenia.
Podczas montażu należy uwzględnić podany maksymalny moment obrotowy dokręcenia.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: bez kłów podpierających, bez nakrętki zabezpieczającej
Forma B: bez kłów podpierających, z nakrętką zabezpieczającą
Forma C: z kłami podpierającymi, bez nakrętki zabezpieczającej
Forma D: z kłami podpierającymi, z nakrętką zabezpieczającą
Forma B: bez kłów podpierających, z nakrętką zabezpieczającą
Forma C: z kłami podpierającymi, bez nakrętki zabezpieczającej
Forma D: z kłami podpierającymi, z nakrętką zabezpieczającą