- Trzpień ustalający wycofuje się przez obrót rygla o 180°
- Do wyboru z kolorowymi kapturkami rygla z tworzywa sztucznego
- Montaż na gwincie zewnętrznym
Opis
Opis produktu
Rygle są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Obrót rygla o 180° powoduje wsunięcie trzpienia ustalającego, aby możliwa była zmiana położenia blokady. Dzięki zapadce rygiel zostaje zablokowany w tym położeniu, a trzpień ustalający pozostaje wsunięty.
Materiał
Rygiel 1.0503.
Tuleja gwintowana i trzpień ustalający – stal automatowa.
Sprężyna dociskowa 1.4310.
Kapturek rygla, termoplast PA.
Tuleja gwintowana i trzpień ustalający – stal automatowa.
Sprężyna dociskowa 1.4310.
Kapturek rygla, termoplast PA.
Wersja
Tuleja gwintowana i rygiel oksydowane.
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Sprężyna dociskowa niepowlekana.
Kapturek rygla w różnych kolorach:
- ciemnoszary RAL 7021
- pomarańczowy RAL 2004
- żółty RAL 1021
- czerwony RAL 3020
- zielony RAL 6032
- niebieski RAL 5017
- jasnoszary RAL 7035
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Sprężyna dociskowa niepowlekana.
Kapturek rygla w różnych kolorach:
- ciemnoszary RAL 7021
- pomarańczowy RAL 2004
- żółty RAL 1021
- czerwony RAL 3020
- zielony RAL 6032
- niebieski RAL 5017
- jasnoszary RAL 7035
Zalety
Trzpień ustalający wycofuje się przez obrót rygla o 180°.
Do wyboru z kolorowymi kapturkami rygla z tworzywa sztucznego.
Montaż na gwincie zewnętrznym.
Do wyboru z kolorowymi kapturkami rygla z tworzywa sztucznego.
Montaż na gwincie zewnętrznym.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Accessory
Elementy przytrzymujące 03099.
Tuleje pozycjonujące 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Tuleje pozycjonujące 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.