Materiał
Rygiel aluminium.
Sprężyna stal nierdzewna.
Sprężyna stal nierdzewna.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Rygiel aluminium.
Sprężyna stal nierdzewna.
Sprężyna stal nierdzewna.
Wskazówka
Rygle ze sprężyną powrotną można łatwo przykręcić do drzwi, klap i pokryw. Rygle są dostępne w dwóch różnych wariantach do drzwi otwierających się w lewo lub w prawo. Rygle mogą być blokowane w pozycji otwartej. Ze względu na wbudowaną sprężynę rygiel zawsze cofa się do swojej pozycji wyjściowej.
Wskazówki obsługowe
Przesunięcie dźwigni powoduje ustawienie rygla w położeniu otwartym, możliwe jest otwarcie drzwi. Jeżeli rygiel nie zostanie zablokowany w pozycji otwartej, automatycznie cofnie się do pozycji wyjściowej. Drzwi nie można zamknąć, jeżeli dźwignia jest utrzymywana w położeniu otwartym.
Accessory
Blacha zamykająca aluminium 03102-11.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.