- Trzpień ustalający wycofuje się przez obrót rygla o 180°
- Do wyboru z kolorowymi kapturkami rygla z tworzywa sztucznego
- Tuleja z sześciokątem pełni funkcję pomocy montażowej
Opis
Opis produktu
Rygle są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych.
Obrót rygla o 180° powoduje wsunięcie trzpienia ustalającego, aby możliwa była zmiana położenia blokady.
Dzięki zapadce rygiel zostaje zablokowany w tym położeniu, a trzpień ustalający pozostaje wsunięty.
Obrót rygla o 180° powoduje wsunięcie trzpienia ustalającego, aby możliwa była zmiana położenia blokady.
Dzięki zapadce rygiel zostaje zablokowany w tym położeniu, a trzpień ustalający pozostaje wsunięty.
Materiał
Rygiel 1.4308.
Tuleja gwintowana i trzpień ustalający 1.4305.
Sprężyna dociskowa 1.4310.
Kapturek rygla, termoplast PA.
Tuleja gwintowana i trzpień ustalający 1.4305.
Sprężyna dociskowa 1.4310.
Kapturek rygla, termoplast PA.
Wersja
Tuleja gwintowana, sprężyna dociskowa i rygiel niepowlekane.
Trzpień ustalający szlifowany i niepowlekany.
Kapturek rygla w różnych kolorach:
- ciemnoszary RAL 7021.
- pomarańczowy RAL 2004.
- żółty RAL 1021.
- czerwony RAL 3020.
- zielony RAL 6032.
- niebieski RAL 5017.
- jasnoszary RAL 7035.
Trzpień ustalający szlifowany i niepowlekany.
Kapturek rygla w różnych kolorach:
- ciemnoszary RAL 7021.
- pomarańczowy RAL 2004.
- żółty RAL 1021.
- czerwony RAL 3020.
- zielony RAL 6032.
- niebieski RAL 5017.
- jasnoszary RAL 7035.
Zalety
Trzpień ustalający wycofuje się przez obrót rygla o 180°.
Do wyboru z kolorowymi kapturkami rygla z tworzywa sztucznego.
Tuleja z sześciokątem pełni funkcję pomocy montażowej.
Do wyboru z kolorowymi kapturkami rygla z tworzywa sztucznego.
Tuleja z sześciokątem pełni funkcję pomocy montażowej.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: bez kapturka rygla, bez nakrętki.
Forma B: bez kapturka rygla, z nakrętką.
Forma C: z kapturkiem rygla, bez nakrętki.
Forma D: z kapturkiem rygla, z nakrętką.
Forma B: bez kapturka rygla, z nakrętką.
Forma C: z kapturkiem rygla, bez nakrętki.
Forma D: z kapturkiem rygla, z nakrętką.
Accessory
Elementy przytrzymujące 03099.
Tuleje pozycjonujące 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Tuleje pozycjonujące 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.