Materiał
Korpus ze stali nierdzewnej.
Uszczelka z NBR.
Uszczelka z NBR.
Wersja
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Opis produktu
Mocowanie i luzowanie przedmiotu obrabianego następuje poprzez działanie sprężonego powietrza.
Dopuszczalna średnica mocowania w zakresie 16 - 20 mm.
Dopuszczalna średnica mocowania w zakresie 16 - 20 mm.
Materiał
Korpus ze stali nierdzewnej.
Uszczelka z NBR.
Uszczelka z NBR.
Wersja
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka do zamówienia
Śruby z łbem walcowym M4x35 do mocowania od dołu znajdują się w zakresie dostawy.
Śruby z niskim łbem walcowym M5 do mocowania od góry nie znajdują się w zakresie dostawy.
Śruby z niskim łbem walcowym M5 do mocowania od góry nie znajdują się w zakresie dostawy.
Wskazówka
Wymiary montażowe do grubości płytki 6 mm.
Podane siły zacisku odnoszą się do ciśnienia roboczego 0,5 Mpa oraz jakości powierzchni 1,6 µm.
Dokładność powtarzania wynosi ok. ± 0,2 mm.
Podane siły zacisku odnoszą się do ciśnienia roboczego 0,5 Mpa oraz jakości powierzchni 1,6 µm.
Dokładność powtarzania wynosi ok. ± 0,2 mm.
Wskazówka dotycząca planu
1) Pozycja „Mocowanie”
2) Pozycja „Luzowanie”
3) Płyta mocująca
4) O-ring
5) Przyłącze „Mocowanie”
6) Przyłącze „Luzowanie
7) Śruba z łbem walcowym M4
8) Śruba z niskim łbem walcowym M5
9) Przedmiot obrabiany
2) Pozycja „Luzowanie”
3) Płyta mocująca
4) O-ring
5) Przyłącze „Mocowanie”
6) Przyłącze „Luzowanie
7) Śruba z łbem walcowym M4
8) Śruba z niskim łbem walcowym M5
9) Przedmiot obrabiany
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.