- Mocowanie przedmiotu obrabianego z efektem dociągania w dół
- Centrowanie i mocowanie przedmiotu obrabianego w otworze
- Duży skok
Opis
Materiał
Korpus ze stali.
Tuleja ze stali utwardzonej.
Tuleja ze stali utwardzonej.
Wersja
Oksydowane.
Wskazówka
Trzpień centrujący umożliwia centrowanie i mocowanie przedmiotu obrabianego w otworze.Trzpień centrujący posiada szeroki zakres rozprężania. Paleta produktów obejmuje zakres mocowania od Ø12 do Ø30 mm. Trzpienie centrujące z gwintem wewnętrznym są odpowiednie do systemu otworów M6 (zobacz przykład zastosowania)
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.