- Pozycjonowanie i mocowanie przedmiotów obrabianych w małych otworach
- Prostota użycia
- Różne wersje zabudowy
- Docisk powierzchniowy nie niszczy powierzchni przedmiotu obrabianego
Opis
Materiał
Stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Trzpienie rozprężne są stosowane w małych otworach (forma A do otworów przelotowych, forma B do otworów przelotowych lub nieprzelotowych), do pozycjonowania i mocowania przedmiotów obrabianych. Mocowanie następuje ręcznie, od góry, za pomocą klucza imbusowego. Mogą również być zeszlifowane przez klienta do żądanej średnicy. Otwór ustalający przedmiotu obrabianego powinien mieć tolerancję H7.
D min. = najmniejsza dopuszczalna średnica, do jakiej można zeszlifować ”D”.
- do zastosowania w otworach od Ø5 do Ø12,5 mm
- kompaktowa konstrukcja, mała przestrzeń montażowa
- prostota użycia
- dowolna pozycja montażowa
- możliwe różne warianty zabudowy
- ochrona powierzchni przedmiotu obrabianego dzięki dociskowi powierzchniowemu
- możliwość indywidualnego dopasowania do średnicy
Forma A: do otworów przelotowych.
Forma B: do otworów przelotowych lub nieprzelotowych.
D min. = najmniejsza dopuszczalna średnica, do jakiej można zeszlifować ”D”.
- do zastosowania w otworach od Ø5 do Ø12,5 mm
- kompaktowa konstrukcja, mała przestrzeń montażowa
- prostota użycia
- dowolna pozycja montażowa
- możliwe różne warianty zabudowy
- ochrona powierzchni przedmiotu obrabianego dzięki dociskowi powierzchniowemu
- możliwość indywidualnego dopasowania do średnicy
Forma A: do otworów przelotowych.
Forma B: do otworów przelotowych lub nieprzelotowych.
Montaż
W razie potrzeby średnicę D można dopasować do wymaganej średnicy zamocowania. W takim przypadku trzpień rozprężny rozszerzyć o ok 0,2 mm (droga zaciskania) powyżej średnicy w stanie spoczynku. Następnie zeszlifować trzpień do średnicy wewnętrznej przedmiotu obrabianego.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.