- Możliwość uniwersalnego zastosowania
- elektroniczna kontrola stanu
- Sterowanie procesem
- Indywidualne regulowanie
Opis
Opis produktu
Tuleje pozycjonujące tworzą punkt mocowania dla elementów obsługowych i zatrzaskowych w kształcie trzpieni, w których mogą one zostać bezpiecznie i dokładnie zatrzaśnięte.
W przypadku tulei pozycjonujących do czujnika nakrętka zaciskowa do mocowania czujnika Ø3 znajduje się na tulei.
Czujnik umożliwia on sprawdzenie elektroniczne, czy sworzeń znajduje się w tulei pozycjonującej, czy nie.
W przypadku stosowania kilku tulei można stwierdzić, w której z nich znajduje się element obsługowy lub zatrzaskowy.
W przypadku tulei pozycjonujących do czujnika nakrętka zaciskowa do mocowania czujnika Ø3 znajduje się na tulei.
Czujnik umożliwia on sprawdzenie elektroniczne, czy sworzeń znajduje się w tulei pozycjonującej, czy nie.
W przypadku stosowania kilku tulei można stwierdzić, w której z nich znajduje się element obsługowy lub zatrzaskowy.
Materiał
Tuleja pozycjonująca ze stali lub stali nierdzewnej 1.4034.
Nakrętka zaciskowa mosiężna.
Wersja
Tuleja pozycjonująca:
stal hartowana i oksydowana.
Stal nierdzewna hartowana i niepowlekana.
Nakrętka zaciskowa niklowana.
stal hartowana i oksydowana.
Stal nierdzewna hartowana i niepowlekana.
Nakrętka zaciskowa niklowana.
Wskazówka
Dostosowana do elementów montażowych 03099.
Nakrętka zaciskowa jest dostarczana niezmontowana.
Maksymalny moment dokręcania nakrętki zaciskowej: 1,2 Nm.
Nakrętka zaciskowa jest dostarczana niezmontowana.
Maksymalny moment dokręcania nakrętki zaciskowej: 1,2 Nm.
Zastosowanie
Tuleje pozycjonujące w połączeniu z czujnikiem stanu umożliwiają sterowanie procesami zależne od załączania. Ponadto można zapewnić, że element obsługowy lub zatrzaskowy znajdzie się w żądanym miejscu.
Na przykład przy zmianie formatu maszyn pakujących.
Na przykład przy zmianie formatu maszyn pakujących.
Montaż
Czujnik jest mocowany na tulei za pomocą nakrętki zaciskowej i ustawiany osiowo. Przez dokręcenie nakrętki zaciskowej czujnik zostaje ostatecznie zamocowany.
Szczegółowy sposób postępowania opisano w instrukcji montażu.
Szczegółowy sposób postępowania opisano w instrukcji montażu.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.