Materiał
Tuleja mocująca ze stali lub stali nierdzewnej 1.4305.
Nakrętka zaciskowa mosiężna.
Wersja
Tuleja mocująca niepowlekana.
Nakrętka zaciskowa niklowana.
Nakrętka zaciskowa niklowana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej do czujnika stanu, forma A, gwint przelotowy
od
106,97 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej do czujnika stanu, forma B, z gwintem i kołnierzem
od
115,92 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Opis produktu
Tuleje mocujące tworzą punkt mocowania dla trzpieni montażowych lub sworzni wtykowych, w których mogą one zostać bezpiecznie i dokładnie zatrzaśnięte.
W przypadku tulei mocujących do czujnika nakrętka zaciskowa do mocowania czujnika Ø3 znajduje się na tulei. Czujnik umożliwia sprawdzenie elektroniczne, czy sworzeń znajduje się w tulei mocującej, czy nie.
W przypadku stosowania kilku tulei można stwierdzić, w której z nich znajduje się trzpień montażowy lub sworzeń wtykowy.
W przypadku tulei mocujących do czujnika nakrętka zaciskowa do mocowania czujnika Ø3 znajduje się na tulei. Czujnik umożliwia sprawdzenie elektroniczne, czy sworzeń znajduje się w tulei mocującej, czy nie.
W przypadku stosowania kilku tulei można stwierdzić, w której z nich znajduje się trzpień montażowy lub sworzeń wtykowy.
Materiał
Tuleja mocująca ze stali lub stali nierdzewnej 1.4305.
Nakrętka zaciskowa mosiężna.
Wersja
Tuleja mocująca niepowlekana.
Nakrętka zaciskowa niklowana.
Nakrętka zaciskowa niklowana.
Wskazówka
Nakrętka zaciskowa jest dostarczana niezmontowana.
Maksymalny moment dokręcania nakrętki zaciskowej: 1,2 Nm.
Maksymalny moment dokręcania nakrętki zaciskowej: 1,2 Nm.
Zastosowanie
Tuleje mocujące w połączeniu z czujnikiem stanu umożliwiają sterowanie procesami zależne od załączania. Ponadto można zapewnić, że trzpień montażowy lub sworzeń wtykowy znajdzie się w żądanym miejscu.
Montaż
Czujnik jest mocowany na tulei za pomocą nakrętki zaciskowej i ustawiany osiowo. Przez dokręcenie nakrętki zaciskowej czujnik zostaje ostatecznie zamocowany.
Szczegółowy sposób postępowania opisano w instrukcji montażu.
Szczegółowy sposób postępowania opisano w instrukcji montażu.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: gwint przelotowy
Forma B: z gwintem i kołnierzem
Forma B: z gwintem i kołnierzem