Materiał
Stal.
Wersja
Powierzchnia: chromowana na twardo
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Powierzchnia: chromowana na twardo
Wskazówka
Zestaw klucza dynamometrycznego 40-200:
Dokładność +/- 3% wartości podziałki (w kierunku uruchamiania)
(5107-3 CT +/- 4% dokładności wyzwalania)
Zabezpieczenia: - dotykowe (wyzwalanie cząstkowe)
- akustyczne (element zatrzaskujący)
Zaprojektowano pod kątem wymagających zastosowań w warsztacie.
Szeroki zakres zastosowań przy kontrolowanym dokręcaniu śrub. Zastosowania w przemyśle i rzemiośle.
Zoptymalizowany pierścień uszczelniający zapewniający ochronę przed zanieczyszczeniami.
Zestaw do naprawy grzechotki, przeznaczony do samodzielnego montażu przez klienta, daje możliwość wieloletniego użytkowania.
Uchwyt z zabezpieczeniem przed zsuwaniem dla łatwego przenoszenia siły poprzez pewniejszy chwyt.
Pomoc regulacyjna w postaci punktów blokady dla optymalnej obsługi gwarantuje pewne i szybkie ustawianie żądanego momentu obrotowego poprzez obrót uchwytu.
Bezpieczne blokowanie wartości nastawczych poprzez funkcję zatrzasku na wianuszku obrotowym.
Symbole zamka wskazują poszczególne stany blokady.
Możliwość mocowania pętli linowej poprzez otwory w blokującym wianuszku obrotowym.
Czytelna i trwała podziałka, wykonana laserowo.
Wbudowana dźwignia przełączająca.
Poświadczony na zgodność z DIN EN ISO 6789-2:2017.
Posiada certyfikat kalibracji i numer seryjny.
Dostawa w stabilnym opakowaniu (Hexa-Drehpack).
Przekrój czworokątny wg DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789-2:2017.
Nasadka klucza nasadowego (6-kątna):
Z radełkowaniem
Powierzchnia: chromowana, polerowana
DIN 3124, ISO 2725-1
Zalecenia:
Roczny interwał przeglądów dla kluczy dynamometrycznych z uwzględnieniem górnego limitu 5000 cykli zmiany obciążenia.
Dokładność +/- 3% wartości podziałki (w kierunku uruchamiania)
(5107-3 CT +/- 4% dokładności wyzwalania)
Zabezpieczenia: - dotykowe (wyzwalanie cząstkowe)
- akustyczne (element zatrzaskujący)
Zaprojektowano pod kątem wymagających zastosowań w warsztacie.
Szeroki zakres zastosowań przy kontrolowanym dokręcaniu śrub. Zastosowania w przemyśle i rzemiośle.
Zoptymalizowany pierścień uszczelniający zapewniający ochronę przed zanieczyszczeniami.
Zestaw do naprawy grzechotki, przeznaczony do samodzielnego montażu przez klienta, daje możliwość wieloletniego użytkowania.
Uchwyt z zabezpieczeniem przed zsuwaniem dla łatwego przenoszenia siły poprzez pewniejszy chwyt.
Pomoc regulacyjna w postaci punktów blokady dla optymalnej obsługi gwarantuje pewne i szybkie ustawianie żądanego momentu obrotowego poprzez obrót uchwytu.
Bezpieczne blokowanie wartości nastawczych poprzez funkcję zatrzasku na wianuszku obrotowym.
Symbole zamka wskazują poszczególne stany blokady.
Możliwość mocowania pętli linowej poprzez otwory w blokującym wianuszku obrotowym.
Czytelna i trwała podziałka, wykonana laserowo.
Wbudowana dźwignia przełączająca.
Poświadczony na zgodność z DIN EN ISO 6789-2:2017.
Posiada certyfikat kalibracji i numer seryjny.
Dostawa w stabilnym opakowaniu (Hexa-Drehpack).
Przekrój czworokątny wg DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789-2:2017.
Nasadka klucza nasadowego (6-kątna):
Z radełkowaniem
Powierzchnia: chromowana, polerowana
DIN 3124, ISO 2725-1
Zalecenia:
Roczny interwał przeglądów dla kluczy dynamometrycznych z uwzględnieniem górnego limitu 5000 cykli zmiany obciążenia.
Funkcje
Sposób działania uchwytów z kluczem dynamometrycznym
Odblokować.
Nacisnąć uchwyt o ok. 8 mm do przodu i obrócić w żądanym kierunku.
Obrócić uchwyt z żądanym momentem obrotowym.
Nieco obrócić uchwyt z powrotem.
Zablokować.
Odblokować.
Nacisnąć uchwyt o ok. 8 mm do przodu i obrócić w żądanym kierunku.
Obrócić uchwyt z żądanym momentem obrotowym.
Nieco obrócić uchwyt z powrotem.
Zablokować.
Zakres dostawy
Zestaw zawiera następujące elementy:
Klucz dynamometryczny
Nasadka klucza nasadowego SW17
Nasadka klucza nasadowego SW19
Klucz dynamometryczny
Nasadka klucza nasadowego SW17
Nasadka klucza nasadowego SW19
Suitable for
Imadło 3-osiowe
Imadło 5-osiowe
Imadło 5-osiowe kompaktowe
Imadło 5-osiowe
Imadło 5-osiowe kompaktowe
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.