Materiał
Stal.
Wersja
Powierzchnia: chromowana na twardo
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Powierzchnia: chromowana na twardo
Wskazówka
Zestaw klucza dynamometrycznego 4-40:
+/- 2% dokładności wyzwalania w odniesieniu do wartości podziałki (w kierunku uruchamiania)
Wysoce precyzyjny instrument pomiarowy klasy premium – dla najbardziej wymagających
Wytrzymała, odporna i smukła konstrukcja ze stali chromowanej na twardo
Zabezpieczenia: - dotykowe (wyzwalanie cząstkowe)
- Akustisch (Knickelement)
Łatwa w użyciu grzechotka obustronna.
Łatwy w obsłudze (zestawy do naprawy grzechotki, przeznaczone do samodzielnego montażu przez klienta)
Wbudowana dźwignia przełączająca
Pewne i szybkie ustawianie żądanego momentu obrotowego poprzez obrót uchwytu
Pokrętło umożliwiające dodatkowe zablokowanie nastawy
Uchwyt o ergonomicznym kształcie z kołnierzem zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia lub obrażeń
Dokładna, drobnoskalowa podziałka
Posiada certyfikat kalibracji i numer seryjny
Powierzchnia: chromowana na twardo
DIN EN ISO 6789-2:2017, przekrój czworokątny wg DIN 3120, ISO 1174-1
Grzechotka obustronna nasadowa, szczegóły:
20 zębów, maks. 40 Nm
Odbiór napędu 6,3 = 1/4 cala
O przekroju czworokątnym wg DIN 3120, ISO 1174-1
Kute matrycowo
Powierzchnie chromowane
Wskazówka dotycząca grzechotki obustronnej nasadowej:
Szybkie przestawianie grzechotki obustronnej nasadowej w kluczu dynamometrycznym pozwala zagwarantować dokładność 2% w obu kierunkach.
Wkładka śrubokręta/klucza nasadowego:
Powierzchnia TiN
DIN 7422
Przekrój czworokątny 1/4 cala
Pasuje do grzechotki obustronnej
Zalecenia:
Roczny interwał przeglądów dla kluczy dynamometrycznym z uwzględnieniem górnego limitu 5000 cykli zmiany obciążenia.
+/- 2% dokładności wyzwalania w odniesieniu do wartości podziałki (w kierunku uruchamiania)
Wysoce precyzyjny instrument pomiarowy klasy premium – dla najbardziej wymagających
Wytrzymała, odporna i smukła konstrukcja ze stali chromowanej na twardo
Zabezpieczenia: - dotykowe (wyzwalanie cząstkowe)
- Akustisch (Knickelement)
Łatwa w użyciu grzechotka obustronna.
Łatwy w obsłudze (zestawy do naprawy grzechotki, przeznaczone do samodzielnego montażu przez klienta)
Wbudowana dźwignia przełączająca
Pewne i szybkie ustawianie żądanego momentu obrotowego poprzez obrót uchwytu
Pokrętło umożliwiające dodatkowe zablokowanie nastawy
Uchwyt o ergonomicznym kształcie z kołnierzem zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia lub obrażeń
Dokładna, drobnoskalowa podziałka
Posiada certyfikat kalibracji i numer seryjny
Powierzchnia: chromowana na twardo
DIN EN ISO 6789-2:2017, przekrój czworokątny wg DIN 3120, ISO 1174-1
Grzechotka obustronna nasadowa, szczegóły:
20 zębów, maks. 40 Nm
Odbiór napędu 6,3 = 1/4 cala
O przekroju czworokątnym wg DIN 3120, ISO 1174-1
Kute matrycowo
Powierzchnie chromowane
Wskazówka dotycząca grzechotki obustronnej nasadowej:
Szybkie przestawianie grzechotki obustronnej nasadowej w kluczu dynamometrycznym pozwala zagwarantować dokładność 2% w obu kierunkach.
Wkładka śrubokręta/klucza nasadowego:
Powierzchnia TiN
DIN 7422
Przekrój czworokątny 1/4 cala
Pasuje do grzechotki obustronnej
Zalecenia:
Roczny interwał przeglądów dla kluczy dynamometrycznym z uwzględnieniem górnego limitu 5000 cykli zmiany obciążenia.
Zakres dostawy
Zestaw zawiera następujące elementy:
Klucz dynamometryczny
Grzechotka obustronna nasadowa
Wkładka śrubokręta SW4
Wkładka śrubokręta SW6
Wkładka śrubokręta SW8
Klucz dynamometryczny
Grzechotka obustronna nasadowa
Wkładka śrubokręta SW4
Wkładka śrubokręta SW6
Wkładka śrubokręta SW8
Zasada działania
Sposób działania uchwytów z kluczem dynamometrycznym
W celu odblokowania pociągnąć uchwyt ok. 8 mm do tyłu.
Obrócić uchwyt z żądanym momentem obrotowym.
Następnie nieco obrócić uchwyt z powrotem, aby zablokować.
W celu odblokowania pociągnąć uchwyt ok. 8 mm do tyłu.
Obrócić uchwyt z żądanym momentem obrotowym.
Następnie nieco obrócić uchwyt z powrotem, aby zablokować.
Suitable for
5-osiowy modułowy system 80 mm
5-osiowy modułowy system 50 mm
5-osiowy modułowy system 138 mm
5-osiowy modułowy system 50 mm
5-osiowy modułowy system 138 mm
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.