Opis
Materiał
Stal do ulepszania cieplnego.
Wersja
Korpus podstawowy oksydowany.
Powierzchnie referencyjne hartowane i szlifowane.
Powierzchnie referencyjne hartowane i szlifowane.
Wskazówka
5-osiowe moduły bazowe DUO UNILOCK z trzema złączami na sworznie mocujące są stosowane do stabilnych, wysokich konstrukcji montażowych.
W porównaniu do okrągłych modułów bazowych większe wymiary powodują większą powierzchnię przyłożenia.
Moduły bazowe DUO można stosować ze złączem podwójnym do dołu lub do góry.
Przez dwustronne otwory przelotowe w przypadku wersji A możliwe jest dodatkowe mocowanie za pomocą śrub z łbem walcowym. Wersja B może być mocowana z podwójnym złączem alternatywnie przez sworzeń mocujący do dołu.
Na bocznej krawędzi mocującej można mocować łapy dociskowe.
Otwory dokładne umożliwiają dodatkowe pozycjonowanie.
Do stabilnych podwyższeń imadła dwa 5-osiowe moduły bazowe DUO UNILOCK są mocowane na stole maszynowym podwójnym złączem w dół. Mocowanie imadeł jest wykonywane ze złączem pojedynczym do góry.
Za pomocą sworzni mocujących UNILOCK ze śrubami mocującymi M10, M12, M16 możliwe są poniższe siły mocujące:
- siła mocująca (M10) 35 000 N
- siła mocująca (M12) 50 000 N
- siła mocująca (M16) 75 000 N
Siła mocująca ze śrubą z łbem walcowym DIN EN ISO 4762 -12.9.
Sworznie mocujące mogą być mocowane tylko w połączeniu z zamontowaną jednostką wymienną w module mocującym.
Stała wielkość sworzni mocujących w modułowym 5-osiowym systemie mocowania 80 i zgodność z pneumatycznym systemem mocowania w punkcie zerowym zapewniają różnorodne możliwości zastosowań.
W porównaniu do okrągłych modułów bazowych większe wymiary powodują większą powierzchnię przyłożenia.
Moduły bazowe DUO można stosować ze złączem podwójnym do dołu lub do góry.
Przez dwustronne otwory przelotowe w przypadku wersji A możliwe jest dodatkowe mocowanie za pomocą śrub z łbem walcowym. Wersja B może być mocowana z podwójnym złączem alternatywnie przez sworzeń mocujący do dołu.
Na bocznej krawędzi mocującej można mocować łapy dociskowe.
Otwory dokładne umożliwiają dodatkowe pozycjonowanie.
Do stabilnych podwyższeń imadła dwa 5-osiowe moduły bazowe DUO UNILOCK są mocowane na stole maszynowym podwójnym złączem w dół. Mocowanie imadeł jest wykonywane ze złączem pojedynczym do góry.
Za pomocą sworzni mocujących UNILOCK ze śrubami mocującymi M10, M12, M16 możliwe są poniższe siły mocujące:
- siła mocująca (M10) 35 000 N
- siła mocująca (M12) 50 000 N
- siła mocująca (M16) 75 000 N
Siła mocująca ze śrubą z łbem walcowym DIN EN ISO 4762 -12.9.
Sworznie mocujące mogą być mocowane tylko w połączeniu z zamontowaną jednostką wymienną w module mocującym.
Stała wielkość sworzni mocujących w modułowym 5-osiowym systemie mocowania 80 i zgodność z pneumatycznym systemem mocowania w punkcie zerowym zapewniają różnorodne możliwości zastosowań.
Dane techniczne
- Siła zacisku 15 kN.
- Moment dokręcania 15 Nm.
- Dokładność powtarzania ≤ 0,005 mm.
- Moment dokręcania 15 Nm.
- Dokładność powtarzania ≤ 0,005 mm.
Zalety
- Stabilny moduł bazowy.
- Trzy złącza na sworznie mocujące.
- Elastyczne możliwości mocowania.
- Uruchamianie mechaniczne.
- Pozycjonowanie za pomocą stożka krótkiego.
- Duże siły zacisku.
- Optymalizacja czasu zbrojenia.
- Trzy złącza na sworznie mocujące.
- Elastyczne możliwości mocowania.
- Uruchamianie mechaniczne.
- Pozycjonowanie za pomocą stożka krótkiego.
- Duże siły zacisku.
- Optymalizacja czasu zbrojenia.
Accessory
Sworznie mocujące K0967, K0968, K0969, K1471.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.