Materiał
Stal narzędziowa.
Wersja
hartowane i szlifowane (HRC 55 ±2).
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Stały ogranicznik ES do wielokrotnego systemu mocowania, forma A, stała szczęka gładka
od
434,70 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Stały ogranicznik ES do wielokrotnego systemu mocowania, forma B, stała szczęka żłobkowana
od
516,21 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Stały ogranicznik ES do wielokrotnego systemu mocowania, forma C, stała szczęka zdjęta
od
467,30 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Stal narzędziowa.
Wersja
hartowane i szlifowane (HRC 55 ±2).
Wskazówka
Można wybrać między trzema różnymi wersjami stałych ograniczników:
- Gładka wersja, forma A, do przygotowanych przedmiotów obrobionych
- Wersja żłobkowana, forma B, do części surowych.
- Bez nasadek mocujących, forma C, do mocowania za pomocą małej krawędzi napinającej.
Boczne otwory mocujące służą do mocowania zderzaków przedmiotu obrobionego. Dzięki dwóm otworom na śruby na powierzchniach mocowania można dodatkowo zamontować jeszcze podpory do uzyskania optymalnej głębokości zaciskania przedmiotów obrobionych.
- Gładka wersja, forma A, do przygotowanych przedmiotów obrobionych
- Wersja żłobkowana, forma B, do części surowych.
- Bez nasadek mocujących, forma C, do mocowania za pomocą małej krawędzi napinającej.
Boczne otwory mocujące służą do mocowania zderzaków przedmiotu obrobionego. Dzięki dwóm otworom na śruby na powierzchniach mocowania można dodatkowo zamontować jeszcze podpory do uzyskania optymalnej głębokości zaciskania przedmiotów obrobionych.
Dane techniczne
Należy przestrzegać maksymalnej siły zacisku i momentu dokręcania odpowiedniej szerokości systemowej z rodzin produktów 41510, 41510-10 i 41510-20.
Zastosowanie
Stałe ograniczniki ES będą ustawiane na listwach bazowych odpowiednio do sytuacji. Ryflowane powierzchnie umożliwiają osiągnięcie kształtowego połączenia dzięki dokręcaniu śruby mocującej. W ten sposób możliwe jest przyjmowanie dużych sił mocujących na obrabiane przedmioty. Dzięki wąskiej konstrukcji ogranicznika ES nadaje się on w szczególności do mocowania mniejszych detali i większej serii.
Zalety
Dzięki bocznej skali na listwach bazowych i stałych ogranicznikach można precyzyjnie ustawić pozycję stałych ograniczników.
Zakres dostawy
Stała szczęka ES.
Śruba mocująca.
Kamień do rowków teowych
Śruba mocująca.
Kamień do rowków teowych