Materiał
Klin podwójny i segmenty mocujące ze stali do nawęglania.
Wersja
Klin podwójny i segmenty mocujące hartowane, fosforowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Rozpieracz klinowy ze szczęką stałą do wielokrotnego systemu mocowania, forma A, powierzchnie mocowania gładkie
od
923,74 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Rozpieracz klinowy ze szczęką stałą do wielokrotnego systemu mocowania, forma B, powierzchnie mocowania żłobkowane
od
1 143,68 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Rozpieracz klinowy ze szczęką stałą do wielokrotnego systemu mocowania, forma C, ze stopniem
od
1 143,68 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Rozpieracz klinowy ze szczęką stałą do wielokrotnego systemu mocowania, forma D, z naddatkiem obróbkowym
od
978,08 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Rozpieracz klinowy ze szczęką stałą do wielokrotnego systemu mocowania, forma E, z pinami mocującymi
od
1 252,35 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Opis produktu
Rozpieracze klinowe dzięki swojej zasadzie działania nadają się do wielokrotnego mocowania. Powierzchnie klinowe pozwalają na osiąganie dużych sił mocujących.
Wkręcenie śruby mocującej powoduje ruch segmentu mocującego na zewnątrz i dociśnięcie przedmiotu obrabianego do nieruchomych szczęk nasadowych.
Podłużny otwór w klinie podwójnym pozwala na przesuwanie rozpieraczy klinowych oraz kompensację tolerancji.
Droga przesuwu: M12 = ±1,0 mm.
Wkręcenie śruby mocującej powoduje ruch segmentu mocującego na zewnątrz i dociśnięcie przedmiotu obrabianego do nieruchomych szczęk nasadowych.
Podłużny otwór w klinie podwójnym pozwala na przesuwanie rozpieraczy klinowych oraz kompensację tolerancji.
Droga przesuwu: M12 = ±1,0 mm.
Materiał
Klin podwójny i segmenty mocujące ze stali do nawęglania.
Wersja
Klin podwójny i segmenty mocujące hartowane, fosforowane.
Wskazówka
Ten typ rozpieraczy klinowych można stosować tylko w połączeniu z listwą mocującą 41500 do mocowania w ramach systemu rozpieraczy klinowych.
Boczne otwory mocujące służą do mocowania dodatkowych nasadek dociskowych.
Dzięki dwóm otworom na śruby na powierzchniach mocowania można dodatkowo zamontować podpory do ustalenia głębokości zaciskania przedmiotu obrabianego.
Boczne otwory mocujące służą do mocowania dodatkowych nasadek dociskowych.
Dzięki dwóm otworom na śruby na powierzchniach mocowania można dodatkowo zamontować podpory do ustalenia głębokości zaciskania przedmiotu obrabianego.
Zalety
Boczna skala na szynie mocującej oraz szczęka stała pozwalają osiągnąć bardzo dużą powtarzalnosć mocowania.
Zakres dostawy
Rozpieracze klinowe.
Śruby mocujące.
Nakrętki do rowków teowych.
Śruby mocujące.
Nakrętki do rowków teowych.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: gładkie powierzchnie mocowania
Forma B: żłobkowane powierzchnie mocowania
Forma C: ze stopniem
Forma D: z naddatkiem obróbkowym
Forma E: z pinami mocującymi
Forma B: żłobkowane powierzchnie mocowania
Forma C: ze stopniem
Forma D: z naddatkiem obróbkowym
Forma E: z pinami mocującymi