Materiał
Płyty bazowe i szczęki – stal do nawęglania.
Szczęki mocujące – stal narzędziowa.
Szczęki mocujące – stal narzędziowa.
Wersja
Szczęki oksydowane.
Szczęki mocujące niepowlekane.
Szczęki mocujące niepowlekane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Płyty bazowe i szczęki – stal do nawęglania.
Szczęki mocujące – stal narzędziowa.
Szczęki mocujące – stal narzędziowa.
Wersja
Szczęki oksydowane.
Szczęki mocujące niepowlekane.
Szczęki mocujące niepowlekane.
Wskazówka
Łatwość obsługi oraz funkcja szybkiej regulacji za pomocą skali pozwala na pewne i dokładne dopasowanie szczęk mocujących do mocowanego detalu.
Dodatkowo dzięki symetrycznej budowie imadła 5-osiowego, obrabiany detal jest zawsze idealnie wycentrowany. Możliwość optymalnego dostępu do obrabianego detalu pozwala na zastosowanie krótszych narzędzi skrawających. Pozwala to na znaczne zredukowanie kosztów.
Rozstaw szczęk od 20 mm do 320 mm.
Dodatkowo dzięki symetrycznej budowie imadła 5-osiowego, obrabiany detal jest zawsze idealnie wycentrowany. Możliwość optymalnego dostępu do obrabianego detalu pozwala na zastosowanie krótszych narzędzi skrawających. Pozwala to na znaczne zredukowanie kosztów.
Rozstaw szczęk od 20 mm do 320 mm.
Montaż
Imadło 5-osiowe kompaktowe można zamontować na stole z rowkami teowymi, palecie z siatką otworów lub za pomocą kołnierza adaptacyjnego na systemie punktu zerowego.
Accessory
Listwy bazowe 41345
Nakładki mocujące 41320
Szczęka wahliwa 41325
Szczęka wewnętrzna 41335
Sprzęgło do mocowania krzyżowego 41365
Listwę bazową i szczęki mocujące z pinami należy zamówić osobno.
Nakładki mocujące 41320
Szczęka wahliwa 41325
Szczęka wewnętrzna 41335
Sprzęgło do mocowania krzyżowego 41365
Listwę bazową i szczęki mocujące z pinami należy zamówić osobno.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.
Set up times are significantly reduced with the 5-axis clamping system compact form norelem. The vice enables access to the workpiece from five sides allowing highly complex workpieces to be machined in one setting.
Advantages at a glance:
- Vibration free machining with highest speeds and feeds
- Minimal protruding edges
- Easy to use and high flexibility
- Improved clamping values through the separation of force flow and workpiece position
- Can be mounted on various machine tables and systems