Materiał
Stal.
Wersja
Szczęka stopniowa hartowana, powierzchnie mocowania szlifowane.
Listwa chwytna hartowana.
Listwa chwytna hartowana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Szczęka stopniowa hartowana, powierzchnie mocowania szlifowane.
Listwa chwytna hartowana.
Listwa chwytna hartowana.
Wskazówka do zamówienia
Para wysokich, nasadzanych szczęk z dwoma wkładkami i trzema trzpieniami mocującymi o różnych długościach.
Wskazówka
Przedmiot obrabiany mocowany jest najpierw dolnym wrzecionem mocującym, a następnie górnym wrzecionem mocującym.
Wyposażenie podstawowe:
Do szczęk o szerokości 80 mm.
Wysokie szczęki schodkowe nakładane dostarczane są parami z 2 wkładkami mocującymi oraz 3 wrzecionami mocującymi o różnych długościach.
1. Długość 80 mm, zakres mocowania 6 mm - 35 mm.
2. Długość 140 mm, zakres mocowania 6 mm - 95 mm.
3. Długość 200 mm, zakres mocowania 6 mm - 155 mm.
Do szerokości szczęk 125 mm.
W dostawie para wysokich, nasadzanych szczęk regulowanych, z 2 wkładkami uchwytowymi i 3 tulejami mocującymi o różnych długościach.
1. Długość 110 mm zakres mocowania 6 mm - 60 mm.
2. Długość 245 mm zakres mocowania 6 mm - 200 mm.
3. Długość 315 mm zakres mocowania 6 mm - 270 mm.
Wyposażenie podstawowe:
Do szczęk o szerokości 80 mm.
Wysokie szczęki schodkowe nakładane dostarczane są parami z 2 wkładkami mocującymi oraz 3 wrzecionami mocującymi o różnych długościach.
1. Długość 80 mm, zakres mocowania 6 mm - 35 mm.
2. Długość 140 mm, zakres mocowania 6 mm - 95 mm.
3. Długość 200 mm, zakres mocowania 6 mm - 155 mm.
Do szerokości szczęk 125 mm.
W dostawie para wysokich, nasadzanych szczęk regulowanych, z 2 wkładkami uchwytowymi i 3 tulejami mocującymi o różnych długościach.
1. Długość 110 mm zakres mocowania 6 mm - 60 mm.
2. Długość 245 mm zakres mocowania 6 mm - 200 mm.
3. Długość 315 mm zakres mocowania 6 mm - 270 mm.
Zalety
Idealnie nadaje się do obróbki 5-stronnej. Wysoka konstrukcja na stole maszynowym do obrabiarek 5-osiowych. Siła mocująca działa bezpośrednio pod przedmiotem obrabianym. Szczęki nasadzane z możliwością rozbudowy do imadła samocentrującego 80 mm oraz 125 mm. Przedmiot obrabiany mocowany jest najpierw dolnym wrzecionem centrującym, a następnie dociągany górnym wrzecionem mocującym.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.