Materiał
Płyty bazowe i szczęki ze stali do nawęglania.
Listwy podporowe ze stali.
Szczęki mocujące ze stali specjalnej.
Pin mocujący ze stali narzędziowej.
Listwy podporowe ze stali.
Szczęki mocujące ze stali specjalnej.
Pin mocujący ze stali narzędziowej.
Wersja
Płyty bazowe i szczęki oksydowane.
Listwy podporowe hartowane, z połyskiem.
Szczęki mocujące z połyskiem.Pin mocujący hartowany, z połyskiem.
Listwy podporowe hartowane, z połyskiem.
Szczęki mocujące z połyskiem.Pin mocujący hartowany, z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Płyty bazowe i szczęki ze stali do nawęglania.
Listwy podporowe ze stali.
Szczęki mocujące ze stali specjalnej.
Pin mocujący ze stali narzędziowej.
Listwy podporowe ze stali.
Szczęki mocujące ze stali specjalnej.
Pin mocujący ze stali narzędziowej.
Wersja
Płyty bazowe i szczęki oksydowane.
Listwy podporowe hartowane, z połyskiem.
Szczęki mocujące z połyskiem.Pin mocujący hartowany, z połyskiem.
Listwy podporowe hartowane, z połyskiem.
Szczęki mocujące z połyskiem.Pin mocujący hartowany, z połyskiem.
Wskazówka
Imadło 5-osiowe do montażu na stołach maszynowych z rowkami teowymi. Imadło umożliwia swobodną obróbkę z 5-stron bez ryzyka wystąpienia kolizji z narzędziem przy głębokości mocowania 8 mm. System ten pozwala na uzyskanie rozstawu mocowania w zakresie 22-236 mm, a przy użyciu opcjonalnych tulei dystansowych 41065 możliwe jest jej zwiększenie o dowolną długość.
Montaż tulei mocującej bezpośrednio pod detalem obrabianym sprawia, że na detal oddziałuje siła mocująca o wartości do 42 kN, która nie jest tracona w wyniku zginania. Zastosowanie ryflowanych pinów mocujących 4 mm zapewnia mocowanie kształtowe bez nacięć wstępnych.
Do mocowania imadła na stołach z rowkami teowymi zaleca się zestaw mocujący 41085.
Do zestawu imadła dołączona jest 1 tuleja dystansowa o wymiarze L = 60 mm oraz 1 o wymiarze L = 120 mm.
* Wysokość mocowania można zwiększyć za pomocą adapterów podwyższających 41020 i listew bazowych 41030.
Montaż tulei mocującej bezpośrednio pod detalem obrabianym sprawia, że na detal oddziałuje siła mocująca o wartości do 42 kN, która nie jest tracona w wyniku zginania. Zastosowanie ryflowanych pinów mocujących 4 mm zapewnia mocowanie kształtowe bez nacięć wstępnych.
Do mocowania imadła na stołach z rowkami teowymi zaleca się zestaw mocujący 41085.
Do zestawu imadła dołączona jest 1 tuleja dystansowa o wymiarze L = 60 mm oraz 1 o wymiarze L = 120 mm.
* Wysokość mocowania można zwiększyć za pomocą adapterów podwyższających 41020 i listew bazowych 41030.
Accessory
Blokada 41070
Zestaw mocujący 41085
Zestaw mocujący 41085
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.