- Zgodność z dociskaczami Kipp
Opis
Materiał
Płyta adaptacyjna ze stali.
Kliny zaciskowe ze stali 1.0715 lub stali nierdzewnej 1.4305.
Wersja
Płyta adaptacyjna ocynkowana.
Kliny zaciskowe oksydowane lub niepowlekane.
Kliny zaciskowe oksydowane lub niepowlekane.
Wskazówka
Płyty adaptacyjne zapewniają kompatybilność z 3-otworowymi dociskaczami Kipp, do płyt rastrowych lub płyt o Ø16 mm, Ø20 mm lub Ø28 mm.
Obracanie śruby z łbem walcowym powoduje zamocowanie w otworze elementów ze sworzniami mocującymi.
Obracanie śruby z łbem walcowym powoduje zamocowanie w otworze elementów ze sworzniami mocującymi.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.