Materiał
Obudowa i tłok ze stali.
Uszczelka NBR.
Uszczelka NBR.
Wersja
Obudowa oksydowana.
Tłok hartowany.
Tłok hartowany.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Siłowniki blokowe hydrauliczne ze zgarniaczem metalowym podwójnego/pojedynczego działania, z wycofaniem za pomocą sprężyny, forma A
od
674,20 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Siłowniki blokowe hydrauliczne ze zgarniaczem metalowym podwójnego/pojedynczego działania, z wycofaniem za pomocą sprężyny, forma B
od
749,13 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Siłowniki blokowe hydrauliczne ze zgarniaczem metalowym podwójnego/pojedynczego działania, z wycofaniem za pomocą sprężyny, forma C
od
636,79 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Opis produktu
Siłowniki blokowe z gwintem wewnętrznym tłoczyska nadają się do sytuacji mocowania, w których wymagane są krótkie skoki z dużymi wartościami siły. Siłowniki blokowe mogą być stosowane jako siłowniki dociskające lub ciągnące. W tłoczysko z gwintem wewnętrznym można wkręcać różne elementy dociskowe. Siłowniki blokowe zapewniają wysokie ciśnienie robocze, a dzięki kompaktowej, prostopadłościennej formie obudowy można je łatwo mocować za pomocą śrub z łbem walcowym. W siłownikach blokowych standardowo zamontowane są podwójne uszczelki hydrauliczne. Dzięki temu w obszarze uszczelki po stronie tłoczyska osiągane są zalety techniczne zapewniające stałą pracę z minimalizacją przecieków. W siłownikach blokowych zamontowane są również standardowo zgarniacze metalowe, które zapobiegają wnikaniu wiórów.
Materiał
Obudowa i tłok ze stali.
Uszczelka NBR.
Uszczelka NBR.
Wersja
Obudowa oksydowana.
Tłok hartowany.
Tłok hartowany.
Wskazówka
Należy unikać oddziaływania sił poprzecznych na siłownik blokowy.
Jeśli siłownik blokowy jest przykręcany poprzecznie do osi siłownika, zaleca się jego dodatkowe podparcie. Jeśli siłownik blokowy jest używany jako siłownik dociskający, podparcie powinno być wykonane od strony podłoża, a jeśli jest stosowany jako siłownik ciągnący – po stronie tłoczyska.
Należy zachować dopuszczalne obciążenie dynamiczne przy skoku wstępnym tłoku.
W przypadku siłowników blokowych pojedynczego działania wymagane jest przyłącze napowietrzania.
Należy zapobiegać wnikaniu cieczy chłodzących i stosowanych przy cięciu do siłownika.
Elementy dociskowe nie są dostępne w zakresie dostawy.
Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.
Jeśli siłownik blokowy jest przykręcany poprzecznie do osi siłownika, zaleca się jego dodatkowe podparcie. Jeśli siłownik blokowy jest używany jako siłownik dociskający, podparcie powinno być wykonane od strony podłoża, a jeśli jest stosowany jako siłownik ciągnący – po stronie tłoczyska.
Należy zachować dopuszczalne obciążenie dynamiczne przy skoku wstępnym tłoku.
W przypadku siłowników blokowych pojedynczego działania wymagane jest przyłącze napowietrzania.
Należy zapobiegać wnikaniu cieczy chłodzących i stosowanych przy cięciu do siłownika.
Elementy dociskowe nie są dostępne w zakresie dostawy.
Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.
Wskazówki obsługowe
- Łącznik gwintowany.
- Przyłącze kołnierzowe z o-ringiem.
- Przyłącze kołnierzowe z o-ringiem.
Dane techniczne
Maks. ciśnienie robocze: 500 barów.
Montaż
Patrz kontur montażowy.
Zalety
- Zintegrowany zgarniacz metalowy.
- Wszechstronne możliwości mocowania.
- Duży zakres skoku.
- Duże zakresy siły.
- Niewielkie wymiary montażowe.
- Zastosowanie podwójnej uszczelki hydraulicznej.
- Wszechstronne możliwości mocowania.
- Duży zakres skoku.
- Duże zakresy siły.
- Niewielkie wymiary montażowe.
- Zastosowanie podwójnej uszczelki hydraulicznej.
Zakres dostawy
W dostawie zawarte 2 szt. o-ringa (w przypadku sposobu uruchamiania przyłącze kołnierzowe z o-ringiem).
Na zapytanie
Większe średnice tłoka i wartości skoku oraz kontrola pozycji.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: otwory podłużne i poprzeczne, przyłącze gwintowane
Forma B: strona podłoża, otwór pośrodku, przyłącze kołnierzowe z o-ringiem
Forma C: strona szeroka, przyłącze kołnierzowe z o-ringiem
1) Kontur montażowy
Forma B: strona podłoża, otwór pośrodku, przyłącze kołnierzowe z o-ringiem
Forma C: strona szeroka, przyłącze kołnierzowe z o-ringiem
1) Kontur montażowy
Accessory
- Kołki podporowe 02153.
- Podstawki wahliwe 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Dociski „gripper” sześciokątne 07114.
- Podstawki wahliwe 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Dociski „gripper” sześciokątne 07114.