- Możliwość stosowania bezpośrednio na stołach maszynowych
- Z efektem dociągania w dół
- Szczęki utwardzone dyfuzyjnie.
- Obsługa ręczna
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Utwardzone dyfuzyjnie, oksydowane i szlifowane.
Wskazówka
Zacisk boczny jest elementem do szybkiego mocowania, który za pomocą szczęki uchylnej i mimośrodu spiralnego wywiera nacisk na przedmioty obrabiane jednocześnie w bok i dół dociskając je do ograniczników bocznych i podstawy. Dzięki swojej płaskiej konstrukcji umożliwia on obróbkę całej powierzchni przedmiotów, bez konieczności zmiany położenia zacisku. Szczęka mocująca podczas rozprężania jest cofana przez siłę sprężyny.
Za pomocą listwy bazowej 02395 można ustawić dociski boczne w żądanej pozycji również poprzecznie do rowka teowego.
Za pomocą listwy bazowej 02395 można ustawić dociski boczne w żądanej pozycji również poprzecznie do rowka teowego.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.