Materiał
Stal do ulepszania cieplnego.
Wersja
ulepszona, czarna ocynkowana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal do ulepszania cieplnego.
Wersja
ulepszona, czarna ocynkowana.
Wskazówka
Przy zastosowaniu elementu mocującego bez nakrętek rowków teowych DIN508 wytrzymałość na rozciąganie płyty ustalające musi wynosić co najmniej 900 N/mm².
Nie czyścić sprężonym powietrzem.
Nie czyścić sprężonym powietrzem.
Zastosowanie
Uruchomienie śruby regulacyjnej bezstopniowo ustawia wysokość ramienia wspornika i mocuje przedmiot obrabiany.
Zalety
- Bezstopniowe mocowanie.
- Siły zacisku 12 kN / 16 kN.
- Kompaktowa konstrukcja.
- Skala wysokości umożliwia szybkie ustawienie wstępne wysokości mocowania.
- Element dociskowy zamontowany w sposób nierozerwalny.
- Niebrudzący się i nieprzyciągający wiórów.
- Dzięki łukowatemu ramieniu mocującemu zapewniony jest pionowe mocowanie bezpieczne w procesie ze zdefiniowanym momentem obrotowym.
- Napinacz suwakowy kompaktowy dzięki nowoczesnemu sprężystemu elementowi zatrzaskowemu może zostać połączony bez śrub z podwyższeniem 04627-05.
- Siły zacisku 12 kN / 16 kN.
- Kompaktowa konstrukcja.
- Skala wysokości umożliwia szybkie ustawienie wstępne wysokości mocowania.
- Element dociskowy zamontowany w sposób nierozerwalny.
- Niebrudzący się i nieprzyciągający wiórów.
- Dzięki łukowatemu ramieniu mocującemu zapewniony jest pionowe mocowanie bezpieczne w procesie ze zdefiniowanym momentem obrotowym.
- Napinacz suwakowy kompaktowy dzięki nowoczesnemu sprężystemu elementowi zatrzaskowemu może zostać połączony bez śrub z podwyższeniem 04627-05.
Accessory
Podwyższenia ze sprężystym elementem zatrzaskowym 04627-05.
Zestaw elementów dociskowych 04627-10.
Zestaw elementów dociskowych 04627-10.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.